ÖLFLEX® SERVO Basic Line per Siemens 6FX5002 (PVC)

Core Line per lievi sollecitazioni in catene portacavi

  • Cavi per applicazioni specifiche
  • Connettore con ripresa dello schermatura
  • Guaina esterna in PVC

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilitàConnettore con custodia standardImpermeabile

CEFire

Codice articolo Misura esterna (mm)Length (m)Numero conduttori e sezione mm²Designazione precablati SIEMENS®Peso rame (kg/1.000 pezzi)Altre dimensioniPUUnità di base

Prezzo di base

54800030159,610.04G2,55CN111353disponibili altre lunghezze1
548000429010,410.04 G 1,5+(2x1,5)5DQ281.686,7disponibili altre lunghezze1
54800045151210.04 G 2,5+(2x1,5)5DS311.988,5disponibili altre lunghezze1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Prodotto disponibile in tutto il mondo
  • Secondo gli standard di qualità Lapp
  • Il processo di confezionamento semiautomatizzato garantisce una qualità elevata conforme a livello globale

Applicazione

  • Industria alimentare e dell'imballaggio
  • Industria di lavorazione del legno

Caratteristiche del prodotto

  • Cavo per servomotori PVC, schermato
  • Linea Basic per applicazioni statiche e in lento movimento con guaina esterna resistente in PVC
  • Concezione innovativa del connettore

Norm references / Approvals

  • Costruzione secondo standard SIEMENS® 6FX5002.
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2, VW-1, FT2

Costruzione

  • Gamma completa
  • Conduttori per la frenatura da 1,5 mm²

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde
  • Versioni singole-accoppiate: nero; bianco
    Versioni doppie-accoppiate: nero con numeri bianchi 5; 6; 7; 8
    coppie da 0,34mm²: bianco/nero verde/giallo

Cordatura conduttori

  • fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228, classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori di alimentazione e controllo:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • conduttore/conduttore: 4 kV
  • conduttore/schermo: 4 kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C (UL: +80°C)
  • Posa fissa: -30 ° C a +80 ° C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le denominazioni di articoli Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sono marchi depositati della Siemens AG e servono solo a scopi di confronto
  • Altre lunghezze e terminazioni dei cavi su richiesta
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Altri articoli e lunghezze online https://servoconfigurator.lappgroup.com/it/