Nuovi prodotti Primavera 2025

Lo sviluppo continuo di nuovi prodotti è di fondamentale importanza per rimanere competitivi nel mondo dell'automazione industriale. Introdurre nuovi prodotti non solo soddisfa le esigenze mutevoli dei clienti, ma anche stimola l'innovazione interna e consolida la posizione di un'azienda sul mercato. La continua evoluzione tecnologica all'interno di LAPP richiede un costante impegno nella ricerca e nello sviluppo per offrire soluzioni all'avanguardia che aiutino a migliorare i processi produttivi dei clienti che si affidando a noi. Di seguito puoi trovare una selezione di nuovi prodotti presentati nell'inverno 2024, se vuoi maggiori info: contattaci!
Cavi
ÖLFLEX® HEAT 700 SC
Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +700 °C
- Conduttore in nichel
- Privo di alogeni
- Per le aree in cui la temperatura ambiente è molto alta
- Ottima conducibilità elettrica anche ad alta temperatura
ÖLFLEX® AQUA 510 P
Cavo di potenza con guaina lucida per una ridotta infestazione di alghe e molluschi
- Guaina esterna robusta in PUR nera
- Eccellente per l’acquacoltura
- Immersione permanente fino a 10 m
- Tensione U0/U: 450/750 V
Connettori
EPIC® M23P Quickflex
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.
- Nuovo design ad ingombro ridotto e semplice da pulire
- Connessione Quickflex ancora più veloce
- Nuova ripresa della schermatura più veloce e sicura
- Per tensioni fino a 1000 V
EPIC® SENSOR M12A Push-In termination
Connettori M12 con codifica A con inserto Push-In.
- Connessione push-in veloce ed affidabile
- Per il collegamento di sensori e attuatori sul campo
- Protezione IP 67
- Custodia in poliammide resistente agli urti
Connettori schermati SC
Successore del connettore schermato Shield-Kon® RSK di ABB, compatibile con l'utensile manuale corrispondente.
- Per la messa a terra della schermatura
- Classica forma a doppia C
- Grandezze standard
- Identificazione tramite numero