EPIC® SENSOR M12A Push-In Termination
Dite addio a fastidiose viti e complicate procedure di cablaggio!
Il nuovo connettore EPIC® SENSOR M12A Push-In termination, è stato progettato per offrire una soluzione di connessione rapida e affidabile per applicazioni industriali. Questo connettore rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia di connessione per sensori e attuatori, garantendo prestazioni eccellenti e facilità d'uso.
Nel cuore di questa novità risiede la rivoluzionaria tecnologia di terminazione Push-In. Dite addio a fastidiose viti e complicate procedure di cablaggio! Con il sistema Push-In, l'installazione dei conduttori diventa incredibilmente rapida e intuitiva. Basta inserire il conduttore e la connessione è sicura e stabile, garantendo un contatto perfetto e duraturo nel tempo. Questo riduce drasticamente i tempi di installazione!
Caratteristiche Principali
- Protezione - Il connettore è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, offrendo una protezione IP67. Questo significa che il connettore è completamente protetto contro la polvere e può resistere a immersioni temporanee in acqua. La robustezza del design garantisce che il connettore possa operare in ambienti industriali esigenti senza compromettere le prestazioni.
- Materiali di Alta Qualità - Il corpo del connettore è realizzato in poliammide resistente agli urti, che offre una lunga durata e resistenza alle vibrazioni. I contatti sono dorati per garantire una conduttività ottimale e una maggiore resistenza alla corrosione. Questi materiali di alta qualità assicurano che il connettore mantenga prestazioni elevate anche in condizioni operative difficili.
Applicazioni Ideali
Il connettore EPIC® SENSOR M12A Push-In termination è ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali, tra cui:
- Automazione Industriale: Perfetto per collegare sensori e attuatori in sistemi di automazione industriale, garantendo una trasmissione dati affidabile e continua.
- Ingegneria Meccanica: Utilizzato in macchine e impianti per garantire connessioni elettriche sicure e durature.
- Logistica e Magazzinaggio: Ideale per applicazioni in sistemi di gestione del magazzino e logistica, dove la velocità e l'affidabilità delle connessioni sono cruciali
- Utilizzabile universalmente sulle interfacce macchina per numerose applicazioni nella trasmissione di dati e segnali a bassa frequenza.

Vantaggi di utilizzo
1. Facilità di Installazione
Grazie alla tecnologia push-in, l'installazione del connettore è semplice e veloce, riducendo i tempi di fermo macchina e migliorando l'efficienza operativa.
2. Affidabilità e Durata
La protezione IP67 e i materiali di alta qualità garantiscono che il connettore possa operare in ambienti difficili senza compromettere le prestazioni, offrendo una soluzione affidabile e duratura.
3. Versatilità
Il connettore EPIC® SENSOR M12A è versatile e può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali, rendendolo una scelta eccellente per progettisti, quadristi, studi tecnici e installatori.
Con il nuovo EPIC® SENSOR M12A Push-In termination, LAPP continua a innovare e a fornire soluzioni di connessione che soddisfano le esigenze dei professionisti dell'industria.
Scopri oggi stesso come la serie EPIC® SENSOR M12A Push-In può trasformare la connettività industriale! Contattaci per avere maggior informazioni.