Nuovi prodotti Primavera 2024

Nuovi-prodotti-primavera-2024

 

Lo sviluppo continuo di nuovi prodotti è di fondamentale importanza per rimanere competitivi nel mondo dell'automazione industriale. Introdurre nuovi prodotti non solo soddisfa le esigenze mutevoli dei clienti, ma anche stimola l'innovazione interna e consolida la posizione di un'azienda sul mercato. La continua evoluzione tecnologica all'interno di LAPP richiede un costante impegno nella ricerca e nello sviluppo per offrire soluzioni all'avanguardia che aiutino a migliorare i processi produttivi dei clienti che si affidando a noi. Di seguito puoi trovare una selezione di nuovi prodotti presentati nell'inverno 2023, se vuoi maggiori info: contattaci!

Cavi

ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 

Cavo solare H1Z2Z2-K/EN 50618, posa in canalina interrata, AD8, Dca

Certificato TÜV H1Z2Z2-K, secondo EN 50618/IEC 62930, resistenza allo schiacciamento e all'impatto UL854.

  • AD8 - Immersione permanente
  • Per posa interrata diretta
  • CPR: Dca

>>> Vai al Catalogo

Solar-H1 bur

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

Cavo Ethernet categoria 5e, classe D, flessibile - verificato fino a 100 MHz

Cavo Ethernet ad alta flessibilità Cat.5e (1000 Mbit/s) con guaina esterna sostenibile in bioplastica, per uso in catene portacavi, con approvazione UL.

  • La guaina esterna in bioplastica riduce la dipendenza dai combustibili fossili e l'impronta di carbonio

>>> Vai al Catalogo

 

Etherline-bio

UNIRAIL S

Cavi per il settore ferroviario resistente al fuoco secondo EN 50264-3 ed EN 50200

Cavo di controllo resistente al fuoco per veicoli ferroviari/rotabili, mantenimento funzionale fino a 120 min. secondo EN 50200; EN 45545 HL3

  • Integrità dell'isolamento fino a 120 minuti sotto l'effetto del fuoco (classificazione PH120 secondo EN 50200). Garantisce l'integrità funzionale e l'alimentazione elettrica in caso di emergenza.
  • Altamente resistente a oli e carburanti
  • Conforme agli standard per l'impiego in veicoli ferroviari

>>> Vai al Catalogo

Unirail

Connettori

EPIC® H-A 3 - Innovativa custodia nella versione in plastica

Custodia per connettori rettangolari rinnovata.

La custodia in poliammide è leggera, priva di alogeni, resistente ai raggi UV e con filettatura M20 per collegare un pressacavo o un raccordo per guaine.

La custodia della serie EPIC® H-A 3 è ora disponibile con un nuovo design, incluse una freccia di orientamento e una filettatura M20.

 

 

EPIC H-A 3 TG M20

EPIC® SOLAR 4 GEN2 - Connettori solari weather-proof per sistemi fotovoltaici

Nuova generazione di connettori solari resistenti agli agenti atmosferici.

Per il cablaggio di moduli fotovoltaici fino a 1500 V e certificati TÜV SÜD.

Il connettore con dado di protezione autofrenante e feedback aptico è compatibile con molti connettori di noti produttori.

Il montaggio dei connettori può essere effettuato anche in modo completamente automatico.

 

Epic-Solar-2gen

EPIC® H-Q - Custodia dal design ottimizzato

Questa robusta custodia per connettori rettangolari in plastica ha molteplici applicazioni. La filettatura femmina M25 è idonea per il collegamento di un pressacavo o raccordo. Ciò si traduce in un design ottimizzato per quanto riguarda il peso e lo spazio di installazione.

 

csm LAPP 381166440-EPEPIC-H-Q-TG

EPIC® H-B 16 T - Robusta custodia industriale

Il design e le sue caratteristiche sono stati completamente rivisti. Mentre le proprietà tecniche e i vantaggi sono rimasti identici, il design moderno non solo colpisce visivamente, ma offre una presa migliore durante il collegamento e lo scollegamento.

Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettore

>>> Vai al Catalogo

EPIC-H-B

EPIC® SENSOR M12A a vite - Connettori M12 a cablare

Sul campo: sia che si tratti di F&B, ingegneria meccanica o intralogistica, il connettore dati M12A è un esperto nel campo della trasmissione di segnali a livello di sensore-attuatore. Con questo connettore in plastica, la connettorizzazione del cavo può essere effettuata senza alcun attrezzo speciale grazie al collegamento a vite.

Numerose varianti disponibili.

>>> Vai al Catalogo

epic-sensor-promo

Pressacavi

SKINDICHT® VENT PA6 - Elemento di compensazione della pressione

Filettatura di raccordo M6, M8 e M12; poliammide; nero/grigio chiaro/grigio argento; IP68; quantità di aria (max): 3,5 l/min.

SKINDICHT® VENT PA6, componente di compensazione della pressione metrico in plastica e componente di chiusura a ingombro ridotto ed elevata portata d’aria

Elemento di compensazione della pressione con tecnologia a membrana

>>> Vai al Catalogo

elemento-compesazione

TAPPO DI DRENAGGIO - Elemento di drenaggio in plastica M12

Ottimo per scaricare l'acqua di condensa che si forma sul fondo dell'alloggiamento a causa di elevata umidità dell'aria, grandi sbalzi di temperatura o differenze di pressione.

  • Lo scarico anticipato dell'acqua di condensa riduce il rischio di guasto dell'applicazione e minimizza gli interventi di manutenzione.
  • Fornisce un'elevata capacità di drenaggio di almeno 1,8 l all'ora.

>>> Vai al Catalogo

Elemento-drenaggio

SISTEMI DI MARCATURA

FLEXIMARK® THERMO CLIP - Indicatore di temperatura del cavo

Per il monitoraggio del cavo di potenza, con effetto memoria, privo di alogeni, disponibile per diversi diametri esterni del cavo.

  • Il monitoraggio 24/7 e l'effetto memoria consentono di registrare continuamente il superamento della temperatura e possono fungere da avviso di surriscaldamento.
  • Installazione sicura, rapida e semplice.

>>> Vai al Catalogo

 

 

 

Termo-clip
Contattaci per maggiori info

Compila i campi con le tue informazioni e verrai presto ricontattato.

Prima di inserire i dati come richiesto nel seguente form, ti preghiamo di prendere visione dell’
informativa privacy