Nuovi prodotti Inverno 2023

Lo sviluppo continuo di nuovi prodotti è di fondamentale importanza per rimanere competitivi nel mondo dell'automazione industriale. Introdurre nuovi prodotti non solo soddisfa le esigenze mutevoli dei clienti, ma anche stimola l'innovazione interna e consolida la posizione di un'azienda sul mercato. La continua evoluzione tecnologica all'interno di LAPP richiede un costante impegno nella ricerca e nello sviluppo per offrire soluzioni all'avanguardia che aiutino a migliorare i processi produttivi dei clienti che si affidando a noi. Di seguito puoi trovare una selezione di nuovi prodotti presentati nell'inverno 2023, se vuoi maggiori info: contattaci!
Cavi dati per tecnologia Ethernet
ETHERLINE® T1 FD
Cavo dati Single Pair Ethernet per impiego altamente flessibile
Cavo dati Single Pair Ethernet schermato, altamente flessibile, con guaina esterna in PUR e omologazione UL. Adatto per l'impiego continuo in catene portacavi.
- Single Pair Ethernet
- Ethernet industriale fino al sensore
- Per applicazioni ad elevata flessibilità
ETHERLINE® T1 FLEX
Cavo dati Single Pair Ethernet per impiego flessibile
Cavo Ethernet industriale con una coppia di conduttori twistati per applicazioni Single Pair Ethernet
- Single Pair Ethernet
- Ethernet industriale fino al sensore
- Buona resistenza meccanica e chimica

ETHERLINE® T1L
Cavo dati Ethernet-APL per installazione fissa
Cavo dati Ethernet APL schermato (10 Mbit/s) per aree Ex nell'industria di processo, collegamenti fino a 1000 m, con struttura Fast Connect e approvazione UL.
ETHERLINE® T1L FLEX
Cavo dati Ethernet-APL per impiego flessibile
Cavo dati Ethernet APL flessibile e schermato (10 Mbit/s) per aree Ex nell'industria di processo, per distanze fino a 1000 m, con approvazione UL.

Accessori per pressacavi
EPIC® POWER M23 D6 TWIST
EPIC® SIGNAL M23 D6
Connettore circolare per cavi servo
Connettore per cavo EPIC® M23 con dado di collegamento
- Robusto connettore di metallo con pressacavo EMC integrato

EPIC® POWER M23 F6 TWIST
Connettore circolare per servomotori
connettore ad innesto
EPIC® POWER M23 INSERTS
inserti portacontatti per i connettori EPIC POWER M23.

Connettori e Accessori
EPIC® DATA SPE-6 FA M CS1
Il connettore compatto Single Pair Ethernet con collegamento a crimpare è perfetto per applicazioni in cui lo spazio è limitato
EPIC® DATA SPE-6 PCB F
Il connettore compatto femmina Single Pair Ethernet per circuito stampato, si usa per collegare connettori SPE ad un PCB. Oltre alla trasmissione di dati, il connettore femmina consente, grazie alla linea Power-over-Data-Line
EPIC® DATA M12X
Il connettore M12X permette una trasmissione di dati e segnali assolutamente affidabile, grazie alla sua struttura resistente alle vibrazioni.
EPIC® DATA M12-RJ45
Il passacavo per quadri elettrici, che collega un cavo patch M12 con un cavo patch RJ45, consente una tenuta perfetta.

Patch
EPIC® DATA SPE-6 PC M-M CT001
Con il cavo patch Single Pair Ethernet, precablato su entrambi i lati, si crea un collegamento SPE scollegabile.
Alimentazione tramite Power-over-Data-Line inclusa

EPIC® POWER M12L-M12L
Il cavo di potenza in PVC, connettorizzato su entrambi i lati con connettori M12L, è capace di alimentare in un attimo dispositivi e macchinari.
UNITRONIC® SENSOR M12-M8 Snap-in
cavo patch in PVC, utilizzabile universalmente per la trasmissione di dati e segnali, è già assemblato su entrambi i lati.