Connettore RJ45 CAT.6 Hirose TM21

Connettore RJ45 cablabile in campo; idoneo per trasmissione 1 Gbit; idoneo per impiego industriale e commerciale; Hirose TM21

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloMax. diametro esterno (mm)Max. diametro conduttore incluso isolamentoAWG 7-filiUnità di base

Prezzo di base

CE6324
Connettore RJ45 CAT.6 Hirose TM216,6127-24
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Completamente schermato
  • Facile da cablare
  • Include cappuccio con protezione antipiega e guida cavo
  • Protezione antipiega color beige

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Cat.6 conf. ISO/IEC 11801

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

  • Hirose è un marchio depositato della HIROSE ELECTRIC Group
  • Su richiesta disponibile anche in colori diversi.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.