FLEXIMARK® Mandatory signs

Segnali di sicurezza a norma ISO 7010 in poliestere laminato per marcatura permanente

Tutti i simboli conformi a ISO 7010

Buona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente agli acidiResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloDescrizioneDimensioni in mmMarcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

83880112
FLEXIMARK® M003 adh 25Utilizzare le protezioni acustiche25101
83880113
FLEXIMARK® M003 adh 50Utilizzare le protezioni acustiche50101
83880114
FLEXIMARK® M003 adh 100Utilizzare le protezioni acustiche100101
83880115
FLEXIMARK® M004 adh 25Utilizzare gli occhiali protettivi25101
83880116
FLEXIMARK® M004 adh 50Utilizzare gli occhiali protettivi50101
83880117
FLEXIMARK® M004 adh 100Utilizzare gli occhiali protettivi100101
83880127
FLEXIMARK® M008 adh 25Utilizzare le scarpe antinfortunistiche25101
83880128
FLEXIMARK® M008 adh 50Utilizzare le scarpe antinfortunistiche50101
83880129
FLEXIMARK® M008 adh 100Utilizzare le scarpe antinfortunistiche100101
83880130
FLEXIMARK® M009 adh 25Utilizzare i guanti25101
83880131
FLEXIMARK® M009 adh 50Utilizzare i guanti50101
83880132
FLEXIMARK® M009 adh 100Utilizzare i guanti100101
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Particolarmente resistente ai raggi UV, all’umidità, alle sostanze chimiche (ad es. detergente per vetri, alcol, olio)
  • Resistente ai graffi
  • Adesività elevata

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici
  • Ingegneria meccanica
  • Robotics
  • Segnali di sicurezza in ambienti industriali
  • Per impiego in ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Etichette autoadesive

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Su richiesta

  • Altre misure e simboli

Colore standard

  • blu

Materiale

  • Poliestere laminato (privo di alogeni)

Campo di temperatura

  • da -40°C a +150°C Lavorazione: min. +10°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.