Segnali di avvertimento FLEXIMARK®

Segnali di sicurezza a norma ISO 7010 in poliestere laminato per marcatura permanente

Tutti i simboli conformi a ISO 7010

Per esternoBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloDescrizioneDimensioni in mmMarcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

83880016
FLEXIMARK® W001 adh 25Segnali di pericolo generali25101
83880017
FLEXIMARK® W001 adh 50Segnali di pericolo generali50101
83880018
FLEXIMARK® W001 adh 100Segnali di pericolo generali100101
83880019
FLEXIMARK® W002 adh 25Avviso di sostanze a rischio di esplosione25101
83880020
FLEXIMARK® W002 adh 50Avviso di sostanze a rischio di esplosione50101
83880021
FLEXIMARK® W002 adh 100Avviso di sostanze a rischio di esplosione100101
83880049
FLEXIMARK® W012 adh 25Avviso di tensione elettrica25101
83880050
FLEXIMARK® W012 adh 50Avviso di tensione elettrica50101
83880051
FLEXIMARK® W012 adh 100Avviso di tensione elettrica100101
83880064
FLEXIMARK® W017 adh 25Avviso di superficie rovente25101
83880065
FLEXIMARK® W017 adh 50Avviso di superficie rovente50101
83880066
FLEXIMARK® W017 adh 100Avviso di superficie rovente100101
83880076
FLEXIMARK® W021 adh 25Avviso di sostanze a rischio di incendio25101
83880077
FLEXIMARK® W021 adh 50Avviso di sostanze a rischio di incendio50101
83880078
FLEXIMARK® W021 adh 100Avviso di sostanze a rischio di incendio100101
83880088
FLEXIMARK® W025 adh 25Avviso di rulli controrotanti25101
83880089
FLEXIMARK® W025 adh 50Avviso di rulli controrotanti50101
83880090
FLEXIMARK® W025 adh 100Avviso di rulli controrotanti100101
83880091
FLEXIMARK® W026 adh 25Avviso di pericoli dovuti al caricamento di batterie25101
83880092
FLEXIMARK® W026 adh 50Avviso di pericoli dovuti al caricamento di batterie50101
83880093
FLEXIMARK® W026 adh 100Avviso di pericoli dovuti al caricamento di batterie100101
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Particolarmente resistente ai raggi UV, all’umidità, alle sostanze chimiche (ad es. detergente per vetri, alcol, olio)
  • Resistente ai graffi
  • Adesività elevata

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici
  • Ingegneria meccanica
  • Robotics
  • Segnali di sicurezza in ambienti industriali
  • Per impiego in ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Etichette autoadesive

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Su richiesta

  • Altre misure e simboli

Colore standard

  • Giallo

Materiale

  • Poliestere laminato (privo di alogeni)

Campo di temperatura

  • da -40°C a +150°C Lavorazione: min. +10°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.