Collare chiuso FLEXIMARK®

FLEXIMARK® Collar halogen free are character holders for marking wires before assembly, halogen free and flame-retardant

Applicazione prima del montaggio, poiché la bussola di marcatura è chiusa

AutoestinguentePrivo di alogeni

Codice articolo Descrizione articoloLunghezza (mm)Per Ø cavo mmMarcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Collare chiuso FLEXIMARK®
83290211
Tubetto di Marcatura privo alogeni FLEXIMARK® 2-4/10 TR102.0 - 4.010001
83290212
Tubetto di Marcatura privo alogeni FLEXIMARK® 2-4/15 TR152.0 - 4.010001
83252693
Tubetto di Marcatura privo alogeni FLEXIMARK® 1,4-5/23 TR231.4 - 5.05001
83290213
Tubetto di Marcatura privo alogeni FLEXIMARK® 2-4/30 TR302.0 - 4.05001
83290214
Tubetto di Marcatura privo alogeni FLEXIMARK® 4-7/10 TR104.0 - 7.05001
83290215
Tubetto di Marcatura privo alogeni FLEXIMARK® 4-7/15 TR154.0 - 7.05001
83252694
Tubetto di Marcatura privo alogeni FLEXIMARK® 5-11/23 TR235.0 - 11.02001
83252675
Tubetto di Marcatura privo alogeni FLEXIMARK® 5-11/30 TR305.0 - 11.02001
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata protezione antigraffio
  • Protezione resistente e flessibile
  • Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)

Caratteristiche del prodotto

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Note

  • Collare di marcatura idoneo ad etichette LMB

Incluso

  • Marcatura di collari senza etichette

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione

Colore standard

  • Trasparente

Materiale

  • PVC

Campo di temperatura

  • da -40°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.