FLEXIMARK® Cablelabel PUR

Le etichette cavi FLEXIMARK® PUR sono marcatori in poliuretano per la marcatura di cavi con fascette fermacavo, soprattutto idonee per ambienti gravosi.

PUR 60x10 contenuto nella busta campione FLEXIMARK® (n. articolo M3251010)

Food & BeverageOil & GasguidaPer esternoBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloColoriAltezza x Lunghezza (mm)Marcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Fissaggio centrale (con 1 fascetta fermacavo)
83280275
Etichetta cavi PUR 20x30 YE Diamond FLEXIMARK®giallo30.0 x 20.010001
83280276
Etichetta cavi PUR 20x30 WH Diamond FLEXIMARK®bianco30.0 x 20.010001
Fissaggio a sinistra (con 1 fascetta fermacavo)
83280277
Etichetta cavi PUR 55x12 YE FLEXIMARK®giallo12.0 x 55.010001
83280278
Etichetta cavi PUR 55x12 WH FLEXIMARK®bianco12.0 x 55.010001
Fissaggio su entrambi i lati (con 2 fascette fermacavo)
83280279
Etichetta cavi PUR 35x10 YE FLEXIMARK®giallo10.0 x 35.010001
83260191
Etichetta cavi PUR 60x10 YE FLEXIMARK®giallo10.0 x 60.010001
83260192
Etichetta cavi PUR 75x15 YE FLEXIMARK®giallo15.0 x 75.010001
83260193
Etichetta cavi PUR 75x25 YE FLEXIMARK®giallo25.0 x 75.05001
83255321
Etichetta cavi PUR 100x60 YE FLEXIMARK®giallo60.0 x 100.02501
83280280
Etichetta cavi PUR 35x10 WH FLEXIMARK®bianco10.0 x 35.010001
83260194
Etichetta cavi PUR 60x10 WH FLEXIMARK®bianco10.0 x 60.010001
83260195
Etichetta cavi PUR 75x15 WH FLEXIMARK®bianco15.0 x 75.010001
83260196
Etichetta cavi PUR 75x25 WH FLEXIMARK®bianco25.0 x 75.05001
83255322
Etichetta cavi PUR 100x60 WH FLEXIMARK®bianco60.0 x 100.02501
83280260Etichetta cavi PUR 60x10 RD FLEXIMARK®rosso10.0 x 60.010001
83280261
Etichetta cavi PUR 75x15 RD FLEXIMARK®rosso15.0 x 75.010001
83280262
Etichetta cavi PUR 75x25 RD FLEXIMARK®rosso25.0 x 75.05001
83280263
Etichetta cavi PUR 60x10 OG FLEXIMARK®arancio10.0 x 60.010001
83280264
Etichetta cavi PUR 75x15 OG FLEXIMARK®arancio15.0 x 75.010001
83280265
Etichetta cavi PUR 75x25 OG FLEXIMARK®arancio25.0 x 75.05001
83280266
Etichetta cavi PUR 60x10 BU FLEXIMARK®blu10.0 x 60.010001
83280267
Etichetta cavi PUR 75x15 BU FLEXIMARK®blu15.0 x 75.010001
83280268
Etichetta cavi PUR 75x25 BU FLEXIMARK®blu25.0 x 75.05001
83280269
Etichetta cavi PUR 60x10 BK FLEXIMARK®nero10.0 x 60.010001
83280270
Etichetta cavi PUR 75x15 BK FLEXIMARK®nero15.0 x 75.010001
83280271
Etichetta cavi PUR 75x25 BK FLEXIMARK®nero25.0 x 75.05001
83280272
Etichetta cavi PUR 60x10 GN FLEXIMARK®verde10.0 x 60.010001
83280273
Etichetta cavi PUR 75x15 GN FLEXIMARK®verde15.0 x 75.010001
83280274
Etichetta cavi PUR 75x25 GN FLEXIMARK®verde25.0 x 75.05001
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Buona resistenza ai raggi UV
  • Buona resistenza chimica
  • Materiale altamente flessibile
  • Il materiale flessibile consente un montaggio semplice con 1 o 2 fascette fermacavo rilevabili

Applicazione

  • Marcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie)
  • Installabile direttamente sul cavo insieme a fascette in plastica

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Extremely flame-retardant according to
    UL 94 V0
  • MIL 81531 e MIL-STD-202G

Note

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Bobina consigliata: Colore carattere nero: FTI-Y 60-360 BK (n. art. 83260201), colore carattere bianco: FTI-X 55-300 WH (n. articolo 83260260)
  • Con stampa personalizzata: consultare il prodotto FLEXIMARK® Etichetta cavi PUR FCC

Incluso

  • Fornita come rotolo di etichette

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : sistemi di codifica per cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sistema di marcatura cavi

Colore standard

  • Colore standard: giallo, bianco
  • Also available in red, orange, blue, green and black

Materiale

  • PUR privo di alogeni

Campo di temperatura

  • da -50°C a +100°C
  • Possono resistere brevemente anche a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.