FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Etichette per cavi LFL FLEXIMARK® per la marcatura di cavi con fascette fermacavo (opzione di fissaggio monolaterale o bilaterale). Il testo può essere stampato sulle etichette con il nostro software di marcatura e le stampanti laser disponibili in commercio.

LFL2H 9.9-26 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Buona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloColoriAltezza x Lunghezza (mm)Labelling surface (mm)Marcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

83254750
etichetta LFL2H 9,9-26 YEWH FLEXIMARK®giallo/ bianco9.9 x 48.09.9 x 26.04001
83254760
etichetta LFL1H 9,9-35 YEWH FLEXIMARK®giallo/ bianco9.9 x 48.09.9 x 35.04001
83254765
etichetta FLEXIMARK® LFL2H 66-9,9 YEWHgiallo/ bianco9.9 x 89.09.9 x 66.05601
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)
  • Stampabile su entrambi i lati

Applicazione

  • For cable marking
  • Installabile direttamente sul cavo insieme a fascette in plastica
  • Nessun portacaratteri necessario

Note

  • Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard
  • Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante
  • Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione diritta del foglio

Incluso

  • Fogli DIN A4 / A5 preforati

Realizzazione del prodotto

  • Fissaggio su uno (LFL1H) o due lati (LFL2H) con fascette (fino a una larghezza di 4,5mm)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : sistemi di codifica per cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sistema di marcatura cavi

Colore standard

  • Giallo/bianco (stampabile su entrambi i lati)

Materiale

  • Poliestere privo di alogeni
  • Spessore: 0,175 mm

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.