FLEXIMARK® Flexilabel LFL

FLEXIMARK® Flexilabel LFL are blank label sheets for marking cables with character holders. Text can be printed on the labels with our marking software and commercial laser printers.

LFL 9.5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Buona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloColoriAltezza x Lunghezza (mm)Marcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

83254620
etichetta FLEXIMARK® LFL 6-35 YEWHgiallo/ bianco6.0 x 35.023501
83254650
etichetta FLEXIMARK® LFL 9,5-17,5 YEWHgiallo/ bianco9.5 x 17.531901
83254660
etichetta FLEXIMARK® LFL 9,5-28 YEWHgiallo/ bianco9.5 x 28.020301
83254670
etichetta FLEXIMARK® LFL 9,5-35 YEWHgiallo/ bianco9.5 x 35.014501
83254701etichetta FLEXIMARK® LFL 9,9-66 YEWHgiallo/ bianco9.9 x 66.08401
83254690
FLEXIMARK® Label LFL 9.5-196 YEWHgiallo/ bianco9.5 x 196.02901
83254710
etichetta LFL 12-38 YEWH FLEXIMARK®giallo/ bianco12.0 x 38.011501
83254714etichetta LFL 15-45 YEWH FLEXIMARK®giallo/ bianco15.0 x 45.07201
83254718
etichetta LFL 19-50 YEWH FLEXIMARK®giallo/ bianco19.0 x 50.05601
83254719
etichetta FLEXIMARK® LFL 19-100 YEWHgiallo/ bianco19.0 x 100.02801
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)
  • Stampabile su entrambi i lati

Applicazione

  • For cable marking
  • Etichette idonee a portacaratteri PTE, PTEF e CAB (si veda il capitolo "Portacaratteri e accessori")

Note

  • Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard
  • Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante
  • Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione diritta del foglio

Incluso

  • Fogli DIN A4 preforati

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Colore standard

  • Giallo/bianco (stampabile su entrambi i lati)

Materiale

  • Poliestere privo di alogeni
  • Spessore: 0,175 mm

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.