Caratteri in acciaio inox MR FLEXIMARK®
FLEXIMARK® MR pre-embossed character strips made of acid-proof stainless steel for marking cables with cable ties in demanding environments
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Marcatura rapida, semplice e permanente
Applicazione
- Marcatura per cavi e componenti
- Per l'assemblaggio le strisce di caratteri sono spinte nei portacaratteri in acciaio inox NM
- Marcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie)
Riferimenti normativi/approvazioni
- Certificato Achilles JQS
Note
- Caratteri cirillici su richiesta
Incluso
- I set contengono 200 marcatori di ogni carattere
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Dimensioni
- Altezza x larghezza: circa 9,5 x 6 mm
- Altezza punzonatura: circa 6,8 mm
Materiale
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Campo di temperatura
- da -80°C a +500°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.
