Caratteri in acciaio inox MR FLEXIMARK®

FLEXIMARK® MR pre-embossed character strips made of acid-proof stainless steel for marking cables with cable ties in demanding environments

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Automazione industrialeOil & GasguidaPer esternoBuona resistenza chimicaResistente alle basse temperatureResistente alla corrosioneResistente all'olioResistente agli acidiResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloMarcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Set
83254122
Strisce carattere FLEXIMARK® MR SET 0-920001
83254120
Strisce carattere FLEXIMARK® MR SET A-Z52001
Numeri
83254179
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 12001
83254180
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 22001
83254181
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 32001
83254182
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 42001
83254183
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 52001
83254184
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 6/92001
83254185
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 72001
83254186
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 82001
Lettere
83254150
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 A2001
83254151
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 B2001
83254152
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 C2001
83254153
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 D2001
83254154
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 E2001
83254155
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 F2001
83254156
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 G2001
83254157
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 H2001
83254158
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 I2001
83254159
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 J2001
83254160
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 K2001
83254161
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 L2001
83254162
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 M2001
83254163
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 N2001
83254164
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 O/02001
83254165
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 P2001
83254166
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 Q2001
83254167
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 R2001
83254168
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 S2001
83254169
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 T2001
83254170
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 U2001
83254171
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 V2001
83254172
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 W2001
83254173
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 X2001
83254174
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 Y2001
83254175
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 Z2001
83254177
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 Ä2001
83254178
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 Ö2001
83254201
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 Ü2001
Simboli
83254192
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 +2001
83254191
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 -2001
83254194
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 /2001
83254195
Strisce di caratteri FLEXIMARK® MR 10 -20.2001
83254199
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 :2001
83254198
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 ~2001
83254193
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 =2001
83254200
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 Erde2001
83254196
Strisce di caratteri FLEXIMARK® MR 10 -20,2001
83254202
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 (2001
83254189
Strisce carattere FLEXIMARK® MR 10-20 blank2001
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Marcatura rapida, semplice e permanente

Applicazione

  • Marcatura per cavi e componenti
  • Per l'assemblaggio le strisce di caratteri sono spinte nei portacaratteri in acciaio inox NM
  • Marcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Certificato Achilles JQS

Note

  • Caratteri cirillici su richiesta

Incluso

  • I set contengono 200 marcatori di ogni carattere

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Dimensioni

  • Altezza x larghezza: circa 9,5 x 6 mm
  • Altezza punzonatura: circa 6,8 mm

Materiale

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Campo di temperatura

  • da -80°C a +500°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.