Collare Snap-on FLEXIMARK®

FLEXIMARK® tubetti per la marcatura di conduttori unipolari prima o dopo il montaggio. Possono essere agganciati a pressione (meccanismo snap-on)

  • Possibilità di applicazione dopo il montaggio grazie al meccanismo snap-on
  • Snap-On 2-3,5/15 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

AutoestinguentePrivo di alogeni

Codice articolo Descrizione articoloLunghezza (mm)Per Ø cavo mmMarcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Collare Snap-on FLEXIMARK®
83252650
tubetto Snap On FLEXIMARK® 2-3,5/10 TR102 - 3.510001
83252651
tubetto Snap On FLEXIMARK® 2-3,5/15 TR152 - 3.510001
83252695
tubetto Snap On FLEXIMARK® 2-3,5/23 TR232 - 3.55001
83252653
tubetto Snap On FLEXIMARK® 2,8-5/10 TR102.8 - 510001
83252654
tubetto Snap On FLEXIMARK® 2,8-5/15 TR152.5 - 510001
83252656
tubetto Snap On FLEXIMARK® 5-8/10 TR105 - 85001
83252657
tubetto Snap On FLEXIMARK® 5-8/15 TR155 - 85001
83252660
tubetto Snap On FLEXIMARK® 8-10/15 TR158 - 105001
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata protezione antigraffio
  • Protezione resistente e flessibile
  • Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)

Caratteristiche del prodotto

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Note

  • Collare di marcatura idoneo ad etichette LMB

Incluso

  • Marcatura di collari senza etichette

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione

Colore standard

  • Trasparente

Materiale

  • Polietilene privo di alogeni

Campo di temperatura

  • da -40°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.