FLEXIMARK® Shrink mark

FLEXIMARK® Flat Heat shrinkable tubing for cable marking can be easily printed with our software and a thermal transfer printer.

EolicoBuona resistenza chimicaAutoestinguente

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloColoriCampo di restringimento (mm)Matassa mPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

83251670
FLEXIMARK® tubo termorestringente 3/1 BKnero1.0 - 3.0301
83251671
FLEXIMARK® tubo termorestringente 6/2 BKnero2.0 - 6.0251
83251672
FLEXIMARK® tubo termorestringente 9/3 BKnero3.0 - 9.0201
83251673
FLEXIMARK® tubo termorestringente 12/4 BKnero4.0 - 12.0201
83251674
FLEXIMARK® tubo termorestringente 18/6 BKnero6.0 - 18.0201
83251680
FLEXIMARK® tubo termorestringente 3/1 YEgiallo1.0 - 3.0301
83251681
FLEXIMARK® tubo termorestringente 6/2 YEgiallo2.0 - 6.0251
83251682
FLEXIMARK® tubo termorestringente 9/3 YEgiallo3.0 - 9.0201
83251683
FLEXIMARK® tubo termorestringente 12/4 YEgiallo4.0 - 12.0201
83251684
FLEXIMARK® tubo termorestringente 18/6 YEgiallo6.0 - 18.0201
83251690
Guaina retrattile FLEXIMARK® 3/1 WHbianco1.0 - 3.0301
83251691
FLEXIMARK® tubo termorestringente 6/2 WHbianco2.0 - 6.0251
83251692
FLEXIMARK® tubo termorestringente 9/3 WHbianco3.0 - 9.0201
83251693
FLEXIMARK® tubo termorestringente 12/4 WHbianco4.0 - 12.0201
83251694
FLEXIMARK® tubo termorestringente 18/6 WHbianco6.0 - 18.0201
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Termorestringente piatto ritagliabile a qualsiasi lunghezza

Applicazione

  • For cable marking
  • Per applicazioni in spazi ridotti
  • Protezione sull'isolamento del cavo
  • Particolarmente adatto per riparazioni

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Certificato UL 224

Note

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Bobina consigliata: Colore carattere nero: FTI-X 60-300 BK (n. art. 83260206), colore carattere bianco: FTI-X 55-300 WH (n. articolo 83260260)
  • Per il taglio utilizzare la stampante EOS5 con cutter opzionale, per perforare la guaina retrattile utilizzare la stampante SQUIX con taglierino di perforazione opzionale
  • Con stampa personalizzata: consultare il prodotto FLEXIMARK® Guaina termorestringente FCC

Incluso

  • Fornita come rotolo di etichette

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina termorestringente

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-Description: Guaina retrattile

Colore standard

  • Nero, giallo e bianco

Materiale

  • Poliolefina
  • Coefficiente di restringimento: 3:1

Campo di temperatura

  • da -55°C a +135°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.