HG 2320 pistola termica

La pistola ad aria calda HG 2320 per il restringimento di prodotti termoretraibili presenta una custodia robusta e un intervallo di temperatura regolabile.

Codice articolo Descrizione articoloPotenza termica max.Temperatura dell'aria raggiungibilePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61801246
pistola termica HG 2320 E23006501
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Possibilità di utilizzo con una sola mano
  • Quattro programmi memorizzabili
  • Indicatore ottico di temperatura e numero di giri tramite LCD
  • Potente ventilatore ad aria calda professionale, a regolazione elettronica con impostazione continua di temperatura e quantità di aria e display LCD
  • Display con lettura della temperatura per evitare ustioni

Applicazione

  • Alloggiamento robusto per azionamento manuale e verticale
  • Quadri di comando e cablaggio di apparecchiature

Caratteristiche del prodotto

  • Regolazione continua della temperatura
  • Doppia protezione da surriscaldamento: Termostato e termofusibile
  • Presa d'aria con griglia a rete per la protezione dalle impurità grossolane
  • Regolazione della velocità continua

Note

  • Ciclo di vita del motore: 1.000 h

Incluso

  • Pistola ad aria calda, custodia in plastica, ugello riduttore da 9 mm, ugello riflettore, varietà di differenti piecese tubo termoretraibile (100 pc, Ø 1,6 - 9,5 mm)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001383
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ventola/pistola ad aria calda (elettrica)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001383
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ventola/pistola ad aria calda (elettrica)

Generale

  • Dimensioni:Sernza scatola: 253 x 86,5 x 200 mmCon scatola: 395 x 100 x 320 mm
  • Peso incluso imballo: 2195 g

Note

  • Lunghezza cavo alimentazione: 3 m
  • 230 V, 50/60 Hz

Info

  • Portata aria: 150 - 500 l/min, regolabile
  • 2 livelli

Campo di temperatura

  • 80 - 650 °C, regolabile

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • La garanzia è limitata a 500 ore di lavoro o 1 anno