Pinza per fascette per cavi Steel Gun HT-338

Pinza per fascette fermacavo STEEL GUN HT-338 per l'installazione semplice ed economica di fascette in acciaio inox a una larghezza di 7,9 mm, evita gli spigoli vivi riducendo quindi il rischio di gravi lesioni

Tempo di montaggio

Codice articolo Descrizione articoloPer fascette per caviLarghezza fascetta max. (mm)D x V (mm)Peso kgPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

83250022
FLEXIMARK® HT-338acciaio inossidabile7.9178 x 1400,561
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Strumento di lavorazione maneggevole per fascette in acciaio inox (fino a 0,3 mm di spessore)
  • La fascetta per cavi viene tagliata automaticamente alla testa al raggiungimento della forza di trazione impostata.
  • Si evitano spigoli appuntiti
  • Per un facile utilizzo, la forza di legatura è regolabile a livelli

Applicazione

  • Per fascette in acciaio inox

Note

  • Garantito fino a 2.000 operazioni
  • Usare la vite di regolazione per raggiungere una sezione ottimale - la giusta forza di serraggio dipende dal tipo di cavo utilizzato
  • Ulteriori ricambi disponibili

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Attrezzi per fascette

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di lavorazione per fascetta fermacavo

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.