EPIC® H-A 32 SDR-BO

Custodie robuste per 2 inserti

La custodia compatta per due matrici della serie compatta H-A, H-D o STA è appositamente concepita per applicazioni a ingombro ridotto.

Alloggiamenti compatti e robusti in metallo per formato doppio H-A 32

Automazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

CE

No data available for display
Codice articolo Article descriptionPGManicottoUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Custodia H-A: base da pannello (coperchio, 1 ingresso, perni per doppia leva)
70515200
H-A 32 SDR-BO 21215
70515400
H-A 32 SDR-BO 29295
79515200
H-A 32 SDR-BO M25-5
79515400
H-A 32 SDR-BO M32-5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatta per due inserti della serie H-A, H-D o STA. Salvaspazio

Applicazione

  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Ingegneria di controllo

Caratteristiche del prodotto

  • Base da pannello
  • Doppia leva o perni per doppia leva
  • 1 ingresso laterale
  • Versione con coperchio metallico

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)
  • IP 40 (coperchio chiuso)

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.