
EPIC® SIGNAL M23 F6
Connettore circolare per cavi servo ed encoder
        Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
    
        Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
    
        Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
    
Vantaggi
- Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC
 - Uso di materiali di elevata qualità per una maggiore affidabilità
 
Applicazione
- Impianti industriali
 - Servomotori e servo-azionamenti
 - Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
 
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
 - Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
 
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
 - ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
 
Materiale
- Custodia: Pressofusione di zinco nichelato
Guarnizione: FPM 
Grado di protezione
- IP68 (10h/1m)
 
Testato VDE
- Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410)
 - Numero file UL: E249137
 
Campo di temperatura
- da -25°C a +125°C
 
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
 - I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.