EPIC® SIGNAL M23 D6

Connettore circolare per cavi servo ed encoder

Connettore per cavo EPIC® M23 di segnale con dado di collegamento

  • Robusto connettore di metallo con pressacavo EMC integrato
  • Made in Germany

Automazione industrialeEolicoBuona resistenza chimicaScarico della trazione ottimaleRobustoSKINTOP® integratointerferenze

CEVDEcRUus

No data available for display
Codice articolo ModelloCodificaCampo di serraggio del pressacavoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Tipo M23 D6 Custodia connettore volante
44420037
M23 D6nero (N)7 - 13.55
75018413
M23 D6nero (N)5.0 - 7.35
72044030
M23 D6nero (N)7 - 105
72044020
M23 D6nero (N)7 - 1020
72044000
M23 D6nero (N)9.5 - 13.55
72044010
M23 D6nero (N)9.5 - 13.520
44420038
M23 D6rosso (+20°)7 - 13.55
72044230
M23 D6rosso (+20°)7 - 105
72044220
M23 D6rosso (+20°)7 - 1020
72044200
M23 D6rosso (+20°)9.5 - 13.55
72044210
M23 D6rosso (+20°)9.5 - 13.520
44420036
M23 D6blu (-20°)7 - 13.55
72044130
M23 D6blu (-20°)7 - 105
72044120
M23 D6blu (-20°)7 - 1020
72044100
M23 D6blu (-20°)9.5 - 13.55
72044110
M23 D6blu (-20°)9.5 - 13.520
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC
  • Uso di materiali di elevata qualità per una maggiore affidabilità

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Servomotori e servo-azionamenti
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: Pressofusione di zinco nichelato
    Guarnizione: FPM

Grado di protezione

  • IP68 (10h/1m)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410)
  • Numero file UL: E249137

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.