
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Cavi UNITRONIC®, sistemi per trasmissione dati
- Cablaggio Sensore / Attuatore
- Per applicazioni mobili/flessibili
- UNITRONIC® SENSOR FD
UNITRONIC® SENSOR FD
Cavo altamente flessibile per il cablaggio di sensori/attuatori per l'utilizzo in catene portacavi, privo di alogeni




Mostra il Video
Video proveniente da YouTube
Fare clic per caricare il video. I cookie vengono impostati da YouTube, che trasmette a YouTube anche il vostro indirizzo IP. Se siete connessi al vostro account YouTube, consentite a YouTube di assegnare il vostro comportamento di navigazione direttamente al vostro profilo personale. È possibile impedire che ciò avvenga disconnettendosi dal proprio account YouTube. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.
Per maggiori sollecitazioni meccaniche e condizioni operative gravose

7038901
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3x0,75+4x0,34UL
UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3x0,75+4x0,34UL
7038880
Cablaggio razionale per scatole S/A con collegamento smontabile del cavo master. Guaina esterna, priva di alogeni, adatta per catena portacavi. Possibilità di struttura personalizzabile.

UNITRONIC ROBUST S/A FD 4x0,34
UNITRONIC ROBUST S/A FD 4x0,34
7038894
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34
UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34
7038901
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR LifYY 3x0,34
UNITRONIC SENSOR LifYY 3x0,34
7038900
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,25
UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,25
7038899
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 5X0,34
UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 5X0,34
7038893
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 8X0,25
UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 8X0,25
7038868
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34
UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34
7038865
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 3X0,34
UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 3X0,34
7038864
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC ROBUST S/A FD 4x0,34
UNITRONIC ROBUST S/A FD 4x0,34
7038894
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 3x0,25
UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 3x0,25
7038889
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 5x0,34
UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 5x0,34
7038887
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 4x0,34
UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 4x0,34
7038886
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 3x0,34
UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 3x0,34
7038885
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR P 4X0,34 DESINA
UNITRONIC SENSOR P 4X0,34 DESINA
0040434
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR LifYY 3x0,25
UNITRONIC SENSOR LifYY 3x0,25
7038898
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR LifY11Y 5x0,25 BK
UNITRONIC SENSOR LifY11Y 5x0,25 BK
7038862
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK
UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK
7038861
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR LifYY A 5x0,34
UNITRONIC SENSOR LifYY A 5x0,34
7038907
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12.
No data available for display
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Design per elevata flessibilità
- Resistente all'abrasione
- Resistente all'usura
- Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
Applicazione
- Automazione industriale
- Cablaggio sensore/attuatore
- Automazione industriale
- Linee di assemblaggio e produzione
Caratteristiche del prodotto
- Resistente ai raggi UV
- Assenza di alogeni secondo VDE 0472-815
- flame-retardant according to IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
- Adatto all’impiego in catene portacavi
- Progettato per 4 milioni di cicli di piegatura alternati e distanze di percorso fino a 10 m
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 20549
Costruzione
- Fili sottilissimi di rame nudo
- Isolamento dei conduttori: PP
- Codice colore:
3 pin: bn, bu, bk
4 pin: bn, wh, bu, bk
5 pin: bn, wh, bu, bk, gy
8 pin: bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, rd - Guaina esterna in PUR, nera
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Tensione di picco
- 300 V non per uso potenza
Cordatura conduttori
- Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 5 x diametro esterno
- Posa mobile: 10 x diametro esterno
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -25°C a +80°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Su richiesta ulteriori varianti.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.