UNITRONIC® SENSOR FD

Cavo altamente flessibile per il cablaggio di sensori/attuatori per l'utilizzo in catene portacavi, privo di alogeni

Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

Per maggiori sollecitazioni meccaniche e condizioni operative gravose

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAutoestinguentePrivo di alogeniResistenza meccanicacatena portacaviResistente ai raggi UV

CERU

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloDimensioni dei conduttori in mm²Diametro esterno [mm]Materiale conduttore / guainaColoriPeso rame [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® SENSOR FD
7038867
Lif9Y11Y5x0,254,7PP/PURnero12
7038868
Lif9Y11Y8x0,255,9PP/PURnero19
7038864
Lif9Y11Y3x0,344,6PP/PURnero9,8
7038865
Lif9Y11Y4x0,344,7PP/PURnero13
UNITRONIC® SENSOR FD - ottimizzato
7038889
Lif9Y11Y3x0.263,6PP/PURnero7,5
7038890
Lif9Y11Y4x0.263,8PP/PURnero10,2
7038893
Lif9Y11Y5x0,344,5PP/PURnero16
UNITRONIC® SENSOR FD schermato
7038885
Lif9YC11Y3x0,344,3PP/PURnero19,1
7038886
Lif9YC11Y4x0,344,6PP/PURnero23,5
7038887
Lif9YC11Y5x0,345PP/PURnero27,5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Design per elevata flessibilità
  • Resistente all'abrasione
  • Resistente all'usura
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.

Applicazione

  • Automazione industriale
  • Cablaggio sensore/attuatore
  • Automazione industriale
  • Linee di assemblaggio e produzione

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV
  • Assenza di alogeni secondo VDE 0472-815
  • flame-retardant according to IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Progettato per 4 milioni di cicli di piegatura alternati e distanze di percorso fino a 10 m

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 20549

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori: PP
  • Codice colore:
    3 pin: bn, bu, bk
    4 pin: bn, wh, bu, bk
    5 pin: bn, wh, bu, bk, gy
    8 pin: bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, rd
  • Guaina esterna in PUR, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Tensione di picco

  • 300 V non per uso potenza

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Posa mobile: 10 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -25°C a +80°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta ulteriori varianti.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.