UNITRONIC® SENSOR FD

Cavo altamente flessibile per il cablaggio di sensori/attuatori per l'utilizzo in catene portacavi, privo di alogeni

Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

Per maggiori sollecitazioni meccaniche e condizioni operative gravose

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAutoestinguentePrivo di alogeniResistenza meccanicacatena portacaviResistente ai raggi UV

CERU

Codice articolo Descrizione articoloDimensioni dei conduttori in mm²Diametro esterno [mm]Materiale conduttore / guainaColoriPeso rame [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® SENSOR FD
7038867
Lif9Y11Y5x0,254,7PP/PURnero12
7038868
Lif9Y11Y8x0,255,9PP/PURnero19
7038864
Lif9Y11Y3x0,344,6PP/PURnero9,8
7038865
Lif9Y11Y4x0,344,7PP/PURnero13
UNITRONIC® SENSOR FD - ottimizzato
7038889
Lif9Y11Y3x0.263,6PP/PURnero7,5
7038890
Lif9Y11Y4x0.263,8PP/PURnero10,2
7038893
Lif9Y11Y5x0,344,5PP/PURnero16
UNITRONIC® SENSOR FD schermato
7038885
Lif9YC11Y3x0,344,3PP/PURnero19,1
7038886
Lif9YC11Y4x0,344,6PP/PURnero23,5
7038887
Lif9YC11Y5x0,345PP/PURnero27,5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Design per elevata flessibilità
  • Resistente all'abrasione
  • Resistente all'usura
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.

Applicazione

  • Automazione industriale
  • Cablaggio sensore/attuatore
  • Automazione industriale
  • Linee di assemblaggio e produzione

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV
  • Assenza di alogeni secondo VDE 0472-815
  • flame-retardant according to IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Progettato per 4 milioni di cicli di piegatura alternati e distanze di percorso fino a 10 m

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 20549

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori: PP
  • Codice colore:
    3 pin: bn, bu, bk
    4 pin: bn, wh, bu, bk
    5 pin: bn, wh, bu, bk, gy
    8 pin: bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, rd
  • Guaina esterna in PUR, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Tensione di picco

  • 300 V non per uso potenza

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Posa mobile: 10 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -25°C a +80°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta ulteriori varianti.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.