EPIC® TB-H-BE 24

Per un cablaggio comodo e chiaro nel quadro elettrico. Montaggio nella base da pannello.

La matrice standard può essere collegata a matrici maschio H-BE in custodie ed è idonea per l’impiego in quadri elettrici e nella costruzione di macchinari ed impianti.

Connettore per quadro elettrico

CSARUEAC

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoFissaggio su latoNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Inserto 24 poli
70317100
TB-H-BE 24 BREfemminadestro1 - 2410
70316100
TB-H-BE 24 BLIfemminasinistro1 - 2410
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Sono costruiti con la stessa tecnologia degli inserti standard H-BE e trovano impiego all'interno dei quadri elettrici
  • Vanno utilizzati in accoppiamento con inserti maschio H-BE e le rispettive custodie volanti
  • ESEMPIO: Fissaggio laterale = "sinistro" significa che il montaggio dell'inserto deve essere fatto sulla parete sinistra del quadro elettrico. In questa condizione il conduttore di terra (PE) e il PIN 1, si trovano in alto

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici
  • Impianti industriali

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 500 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • CSA: 16 A
    IEC: 16 A
    UL: 16 A

Grado di inquinamento

  • 3

Contatti

  • lega di rame, argentati

Numero di contatti

  • 24 + PE

Tipologia del contatto

  • A vite: 0.5 - 4.0 mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 13

Cicli di innesto

  • 200

Testato VDE

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.