ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - cavo per batteria PVC per veicoli commerciali, nero-rosso per batterie, 60V DC, ADR, TÜV, ISO

  • Cavo a due conduttori per batteria
  • Per veicoli commerciali
  • Per trasporti di sostanze pericolose

Buona resistenza chimicaResistente ai raggi UV

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Misura esterna, larghezza x altezza (mm)Peso rame kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN PVC/PVC
7027055
PVC/PVC 2 x 6,015.2 x 7.1115,2
7027056
PVC/PVC 2 x 10,018.8 x 8.9192
7027057
PVC/PVC 2 x 16,021 x 10307,2
7027058
PVC/PVC 2 x 25,025.6 x 12.3480
7027059
PVC/PVC 2 x 35,028.4 x 13.5672
7027054
PVC/PVC 2 x 50,033 x 16960
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Facile identificazione delle polarità: la stampigliatura è sempre e solo sul polo positivo (rosso). Questo evita errori di connessione.
  • i trefoli restano uniti e facilitano la crimpatura corretta
  • Certificato di conformità ADR

Applicazione

  • Cavo per batteria tra fonte di alimentazione e utenza finale
  • Per veicoli commerciali

Caratteristiche del prodotto

  • Doppia guaina, molto robusto e quindi adatto a posa anche senza tubo corrugato di protezione
  • Collegamento a barra altamente stabile, tuttavia è tranquillamente possibile una separazione manuale del cavo

Norm references / Approvals

  • Approvazione ADR TÜ.EGG.091-04

Costruzione

  • Fili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC
  • Guaina esterna in PVC speciale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Raggio minimo di curvatura

  • 15 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • 60 V DC

Tensione di prova

  • 3000 V AC

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +85°C
  • Adatto all'utilizzo in classe A

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Altre caratteristiche costruttive su richiesta
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.