SPIRAL H07BQ-F BLACK
Cavo in PUR nero, estensibile con elevate forze di richiamo
SPIRAL H07BQ-F BLACK - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste. Cavo di alimentazione con codice colore per utilizzo in macchinari e come collegamento di alimentazione flessibile
- Struttura robusta
- Guaina esterna in PUR con elevata forza di richiamo
- Tensione nominale 450/750 V
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ottimo rapporto qualità prezzo
- Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
- Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
- Molteplici possibilità di applicazione
Applicazione
- Costruzione di macchine e apparecchi con alimentazioni di potenza flessibili come nei cantieri navali
- Macchine per l'edilizia e porte automatiche elettrificate
- Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
- Adatto all'impiego in ambienti commerciali/ industriali/ agricoli, per il collegamento di utensili e apparecchiature portatili
- In ambienti interni ed esterni
Caratteristiche del prodotto
- Guaina esterna robusta in PUR nera
- Elevata resistenza a trazione e usura
- Elevate forze di richiamo
- Elevata resistenza ad oli, basse temperature, microbi e idrolisi
Norm references / Approvals
- Secondo EN 50525-2-21 H07BQ-F
- La forma a spirale modifica le proprietà del cavo H07BQ-F certificato <HAR> (venduto al metro), in modo che non è possibile testare il cavo con gli stessi risultati stabiliti dalle norme H07BQ-F. Pertanto il cavo perde la certificazione <HAR>. Ne consegue che la certificazione <HAR> del cavo H07BQ-F non è più valida se giuntato con altro cavo a spirale del tipo "SPIRAL H07BQ-F NERO". Questa è una logica conseguenza delle fasi di lavorazione a spirale.
Costruzione
- Fili di rame stagnato cordato a treccia, classe 5, secondo IEC 60228/VDE 0295
- Isolamento dei conduttori: gomma EI6 secondo EN 50525/VDE 0282-1 e EN 50363-1/VDE 0207-363-1;
- Uso di talco
- Guaina esterna in PUR nera a base di TMPU sec. EN 50525-2-21; marcatura "H07BQ-F ..."
- Per le 4 lunghezze standard, consultare la tabella sotto
- Uscita radiale delle estremità
Lunghezza tratti terminali: 1° tratto: 200 mm / 2° tratto: 600 mm - Versioni senza la denominazione LAPP obbligatoria, ma con altre lunghezze intere lunghezze terminali e forme disponibili su richiesta
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo spiralato
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a spirale
Codice di identificazione dei conduttori
- Colorato secondo VDE 0293-308 (HD 308)
Cordatura conduttori
- fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228, classe 5
- fili stagnati
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 12,5 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 450/750 V
Tensione di prova
- 3000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- da -25 °C a +50 °C (cavo spiralato)
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Ciascun pezzo è confezionato individualmente
- Versioni senza la denominazione LAPP obbligatoria, ma con altre lunghezze intere lunghezze terminali e forme disponibili su richiesta