ÖLFLEX® SPIRAL 540 P con connettore angolato Schuko

Cavo a spirale robusto con elevate forze di ripristino e spina con contatto di terra

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P con connettore angolato Schuko - cavo a spirale in PUR, robusto e con elevate forze di ripristino. Cavo di potenza privo di alogeni e resistente all’olio

  • Robusto
  • Elevate forze di richiamo

Per esternoBuona resistenza chimicaResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olio

CE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Lunghezza spirale, estesa (mm)Lunghezza spirale, non estesa (mm)Diametro cavo (mm)Diametro esterno spirale (mm)Unità di base

Prezzo di base

73220852
3 G 0.751000300724
73220853
3 G 0.752000600724
73220854
3 G 0.7535001000724
73220855
3 G 1.010003007,429
73220856
3 G 1.020006007,429
73220863
3 G 1.0350010007,429
73220860
3 G 1.510003008,932
73220861
3 G 1.520006008,932
73220862
3 G 1.5350010008,932
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Lunghezze in estensione fino a 3,5 volte la lunghezza a riposo, elevata forza di richiamo
  • La colorazione della guaina esterna aumenta la sicurezza e la percezione visiva
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • La guaina esterna è resistente al contatto con numerosi lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni alcaline acquose e altre sostanze chimiche
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose

Applicazione

  • Apparecchi e apparecchiature elettriche mobili
  • Apparecchiature medicali

Caratteristiche del prodotto

  • Ottima resistenza al taglio e all'usura della guaina esterna
  • Elevata resistenza a oli, basse temperature, microbi e idrolisi della guaina esterna
  • Flessibile fino a -30°C
  • Spina 16A con grado di protezione IP 20

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Connettore Schuko: DIN VDE 620-1/foglio DIN 49441 R2

Costruzione

  • Cavo: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P basato su ÖLFLEX® 540 P
  • Fili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in TPE
  • Guaina esterna in poliuretano speciale
  • Lunghezze delle estremità diritte: 1ª estremità 200 mm con connettore angolato Schuko costampato, 2ª estremità 600 mm sguainata di 30 mm
  • Su richiesta disponibili altre lunghezze non-standard
  • Spina Schuko angolare a 2 poli con doppio contatto di terra, non smontabile, costampata

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo spiralato

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a spirale

Codice di identificazione dei conduttori

  • HD 308/VDE 0293-308: 3 fili con conduttore di terra

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Tensione Nominale (V)

  • U0: 250 V CA

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -30°C a +50°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Singolo pezzo in sacchetto di poliestere
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Versioni senza la denominazione LAPP obbligatoria, ma con altre lunghezze intere lunghezze terminali e forme (non necessariamente registrate VDE) disponibili su richiesta
  • Osservare le informazioni sulla sicurezza ai sensi della normativa DIN VDE 0620-1, spine e prese per usi domestici o altri usi simili - Parte 1: Requisiti generali, allegato E: "L'installazione deve essere realizzata solo da persone con le competenze e l'esperienza necessarie in ambito elettrotecnico!"