SPIRAL H07BQ-F BLACK

Cavo in PUR nero, estensibile con elevate forze di richiamo

SPIRAL H07BQ-F BLACK - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste. Cavo di alimentazione con codice colore per utilizzo in macchinari e come collegamento di alimentazione flessibile

  • Struttura robusta
  • Guaina esterna in PUR con elevata forza di richiamo
  • Tensione nominale 450/750 V

Buona resistenza chimicaResistente alle basse temperatureResistente all'olio

CEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Lunghezza spirale, estesa (mm)Lunghezza spirale, non estesa (mm)Diametro cavo (mm)Diametro esterno spirale (mm)Unità di base

Prezzo di base

70002750
3 G 1.51500500931
70002751
3 G 1.530001000931
70002752
3 G 1.545001500931
70002753
3 G 1.560002000931
70002754
4 G 1.515005001038
70002755
4 G 1.5300010001038
70002756
4 G 1.5450015001038
70002757
4 G 1.5600020001038
70002758
5 G 1.515005001140
70002759
5 G 1.5300010001140
70002760
5 G 1.5450015001140
70002761
5 G 1.5600020001140
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottimo rapporto qualità prezzo
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Molteplici possibilità di applicazione

Applicazione

  • Costruzione di macchine e apparecchi con alimentazioni di potenza flessibili come nei cantieri navali
  • Macchine per l'edilizia e porte automatiche elettrificate
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Adatto all'impiego in ambienti commerciali/ industriali/ agricoli, per il collegamento di utensili e apparecchiature portatili
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Guaina esterna robusta in PUR nera
  • Elevata resistenza a trazione e usura
  • Elevate forze di richiamo
  • Elevata resistenza ad oli, basse temperature, microbi e idrolisi

Norm references / Approvals

  • Secondo EN 50525-2-21 H07BQ-F
  • La forma a spirale modifica le proprietà del cavo H07BQ-F certificato <HAR> (venduto al metro), in modo che non è possibile testare il cavo con gli stessi risultati stabiliti dalle norme H07BQ-F. Pertanto il cavo perde la certificazione <HAR>. Ne consegue che la certificazione <HAR> del cavo H07BQ-F non è più valida se giuntato con altro cavo a spirale del tipo "SPIRAL H07BQ-F NERO". Questa è una logica conseguenza delle fasi di lavorazione a spirale.

Costruzione

  • Fili di rame stagnato cordato a treccia, classe 5, secondo IEC 60228/VDE 0295
  • Isolamento dei conduttori: gomma EI6 secondo EN 50525/VDE 0282-1 e EN 50363-1/VDE 0207-363-1;
  • Uso di talco
  • Guaina esterna in PUR nera a base di TMPU sec. EN 50525-2-21; marcatura "H07BQ-F ..."
  • Per le 4 lunghezze standard, consultare la tabella sotto
  • Uscita radiale delle estremità
    Lunghezza tratti terminali: 1° tratto: 200 mm / 2° tratto: 600 mm
  • Versioni senza la denominazione LAPP obbligatoria, ma con altre lunghezze intere lunghezze terminali e forme disponibili su richiesta

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo spiralato

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a spirale

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo VDE 0293-308 (HD 308)

Cordatura conduttori

  • fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228, classe 5
  • fili stagnati

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 12,5 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 450/750 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • da -25 °C a +50 °C (cavo spiralato)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Ciascun pezzo è confezionato individualmente
  • Versioni senza la denominazione LAPP obbligatoria, ma con altre lunghezze intere lunghezze terminali e forme disponibili su richiesta