ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti
- Maggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1
- Elevata resistenza meccanica
- Disponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevate forze di richiamo e lunghezze in estensione fino a 3 volte la lunghezza a riposo
- Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
- Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
Applicazione
- Come cavi di controllo e comando macchine
- Ingegneria meccanica
- Costruzione di apparecchiature
Caratteristiche del prodotto
- Resistente a microbi, idrolisi e quasi tutti gli oli minerali
- Elevata resistenza chimica all'azione di benzolo, benzine e altri agenti chimici secondo la tabella T1
- Resistente all'abrasione e al taglio
Norm references / Approvals
- Conduttore secondo VDE 0812/0285
- Guaina esterna secondo VDE 0250/0285
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC speciale P8/1
- Uso di talco
- Guaina esterna in poliuretano speciale
- Lunghezza delle code terminali:
1a estremità = 200 mm,
2a estremità = 600 mm - Versioni senza la marcatura LAPP, con diverse lunghezze o diametri della spirale o delle code terminali (non necessariamente registrate VDE) sono disponibili su richiesta
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo spiralato
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a spirale
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- 3000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Posa mobile: da +5°C a +50°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Versioni senza la marcatura LAPP, con diverse lunghezze o diametri della spirale o delle code terminali (non necessariamente registrate VDE) sono disponibili su richiesta