
SILVYN® FLEXILOK 90° M
SILVYN® FLEXILOK 90° M - raccordo per tubo angolare con filetto metrico
- Rapporto qualità-prezzo ottimale
- Curva a 90° per una facile installazione
- Unità di imballaggio piccola
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Montaggio rapido
- Semplice da cablare
- Raccordo per guaina estremamente conveniente
- Nessuna parte può andare persa
- Nuova struttura salvaspazio
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Costruzione di quadri elettrici
- Applicazioni mobili
- Applicazioni in spazi ridotti
- Per edifici
Caratteristiche del prodotto
- La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Design compatto monopezzo
- Priva di alogeni e cadmio
Norm references / Approvals
- UL file number E308201
Costruzione
- Filettatura di raccordo metrica
- Angolo 90°
- Speciale sistema di serraggio
Note
- Lo smontaggio avviene con un cacciavite
- Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Norm references / Approvals
- IEC EN 61386-23
Colore standard
- Grigio (RAL 7031)
nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale
- PA66
Privo di alogeni
Grado di protezione
- IP 66
Campo di temperatura
- da -40°C a +120°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.