Connettori rettangolari multi-faston tipo M / tipo F
Prese connettori piatti tipo M/tipo F, in combinazione con capicorda faston
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Separazione rapida e semplice dei contatti
- I connettori da pannello offrono i vantaggi di un montaggio sicuro e semplice
- Nuovo collegamento facile e ben identificabile
Applicazione
- In sostituzione di morsettiere o connettori in alcune applicazioni
Note
- Funzione di bloccaggio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Spina con attacco circolare e connessione piatta
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore a innesto rotondo/piatto
Materiale
- Poliammide
Campo di temperatura
- max. +105°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.