Capicorda isolati
Capicorda isolati Easy-Entry (capicorda ad occhiello, capicorda a forcella (stratta), capicorda a forcella con flangia, puntalini rigidi, connettore circolare, giuntafilo intermedio per capocorda faston femmina, giunto terminale)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- EASY-ENTRY capicorda in plastica a forma di imbuto per l'inserimento semplice, rapido e sicuro del conduttore
- Nessun rischio di piega e quindi non crimpaggio dei cavi
- Per una buona resistenza e una migliore conduzione
Applicazione
- Quadri elettrici e impiantistica
Caratteristiche del prodotto
- Capocorda a brasatura forte, quindi comprimibile in qualsiasi posizione
- Per collegamenti precisi e semplici da lavorare
- Stagnatura elettrolitica per max. protezione dalla corrosione
- Materiale dei capicorda tipo M&V nella parte di contatto stampata, piegato due volte e brasato forte
- Capicorda metallici con scanalatura interna
Riferimenti normativi/approvazioni
- File numero E334109, consultare tabella
Note
- Giuntafilo: Conduttori rigidi e multifilari e di diverse sezioni possono essere crimpati tra loro
Caratteristiche costruttive
- 1 = capocorda ad occhielo 2 = capocorda a forcella 3 = puntalino rigido 4 = capocorda faston circolare maschio 5 = capocorda faston femmina 6 = giuntafilo intermedio 7 = giuntafilo finale
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini per conduttori di rame
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 6.0 Class-Description: Capocorda a crimpare per conduttore Cu
Generale
- Altre dimensioni e colori (anche DIN) su richiesta
- Privo di alogeni
Materiale
- Rame elettrolitico di alto valore per buona conducibilità
- PA (UL 94 V0)
PC (UL 94 V2)
vedi scheda tecnica
Campo di temperatura
- PA: da -20 ° C a + 105 ° C
PC: da -20 ° C a + 100 ° C
- Ulteriori dimensioni e colori su richiesta
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Tolleranza di produzione ± 0,5 mm
