| Carrello portacavi per cavi piatti |
62200421
| Carrello portacavi per cavi piatti C30 15x54 | C30 | 15.0 x 54.0 | - | 1 | | | |
62200442
| Carrello portacavi per cavi piatti C30 30x54 | C30 | 30.0 x 54.0 | - | 1 | | | |
62200477
| Carrello portacavi per cavi piatti C30 22x54 b | C30 | 22.0 x 54.0 | - | 1 | | | |
62200420
| Carrello di trascinamento per cavi piatti C30 30x54 | C30 | 30.0 x 54.0 | - | 1 | | | |
62200482
| Carrello di trascinamento per cavi piatti C30 22x54 b | C30 | 22.0 x 54.0 | - | 1 | | | |
62200422
| Morsetto terminale per cavi piatti C30 30x54 | C30 | 30.0 x 54.0 | - | 1 | | | |
62200483
| Morsetto terminale per cavi piatti C30 22x54 b | C30 | 22.0 x 54.0 | - | 1 | | | |
62200464
| Carrello portacavi per cavi piatti C40 22x52 | C40 | 22.0 x 52.0 | - | 1 | | | |
62200479
| Carrello portacavi per cavi piatti C40 22x72 | C40 | 22.0 x 72.0 | - | 1 | | | |
62200419
| Carrello portacavi per cavi piatti C40 22x97 | C40 | 22.0 x 97.0 | - | 1 | | | |
62200480
| Carrello portacavi per cavi piatti C40 22x132 | C40 | 22.0 x 132.0 | - | 1 | | | |
62200446
| Carrello portacavi per cavi piatti C40 35x72 | C40 | 35.0 x 72.0 | - | 1 | | | |
62200457
| Carrello portacavi per cavi piatti C40 35x97 | C40 | 35.0 x 97.0 | - | 1 | | | |
62204505
| Carrello portacavi per cavi piatti C40 35x132 | C40 | 35.0 x 132.0 | - | 1 | | | |
62200465
| Carrello di trascinamento per cavi piatti C40 22x52 | C40 | 22.0 x 52.0 | - | 1 | | | |
62200488
| Carrello di trascinamento per cavi piatti C40 22x72 | C40 | 22.0 x 72.0 | - | 1 | | | |
62200418
| Carrello di trascinamento per cavi piatti C40 22x97 | C40 | 22.0 x 97.0 | - | 1 | | | |
62200489
| Carrello di trascinamento per cavi piatti C40 22x132 | C40 | 22.0 x 132.0 | - | 1 | | | |
62200447
| Carrello di trascinamento per cavi piatti C40 35x72 | C40 | 35.0 x 72.0 | - | 1 | | | |
62200458
| Carrello di trascinamento per cavi piatti C40 35x97 | C40 | 35.0 x 97.0 | - | - | | | |
62200466
| Carrello di trascinamento per cavi piatti C40 35x132 | C40 | 35.0 x 132.0 | - | 1 | | | |
62200484
| Morsetto terminale per cavi piatti C40 22x52 | C40 | 22.0 x 52.0 | - | 1 | | | |
62200485
| Morsetto terminale per cavi piatti C40 22x72 | C40 | 22.0 x 72.0 | - | 1 | | | |
62200417
| Morsetto terminale per cavi piatti C40 22x97 | C40 | 22.0 x 97.0 | - | 1 | | | |
62200486
| Morsetto terminale per cavi piatti C40 22x132 | C40 | 22.0 x 132.0 | - | 1 | | | |
62200448
| Morsetto terminale per cavi piatti C40 35x72 | C40 | 35.0 x 72.0 | - | 1 | | | |
62200459
| Morsetto terminale per cavi piatti C40 35x97 | C40 | 35.0 x 97.0 | - | 1 | | | |
62204504
| Morsetto terminale per cavi piatti C40 35x132 | C40 | 35.0 x 132.0 | - | 1 | | | |
| Carrello portacavi per cavi circolari |
62200434
| Carrello portacavi per cavi circolari C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200435
| Carrello di trascinamento per cavi circolari C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200478
| Carrello portacavi per cavi circolari C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200481
| Carrello di trascinamento per cavi circolari C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200437
| Morsetto per cavi circolari 10-16mm | - | - | 10.0 - 16.0 | 1 | | | |
62200438
| Morsetto per cavi circolari 17-25mm | - | - | 17.0 - 25.0 | 1 | | | |
62200439
| Morsetto per cavi circolari 26-36mm | - | - | 26.0 - 36.0 | 1 | | | |
62200436
| Morsetto terminale per cavi circolari | C30, C40 | - | - | 1 | | | |
| Componenti di fissaggio |
62200440
| Guida a C 6m C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200424
| Elemento di collegamento binari C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200427
| Supporto per binario fless. C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200429
| Supporto per binario a parete C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200425
| Fermo C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200432
| Prolunga 800mm C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200444
| Guida a C 6m C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200445
| Elemento di collegamento binari C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200456
| Supporto per binario fless. C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200461
| Supporto per binario a parete C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200449
| Fermo C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200467
| Prolunga 800mm C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200460
| Staffa per parete | C30, C40 | - | - | 1 | | | |
62200430
| Braccio di trascinamento 400mm | C30, C40 | - | - | 1 | | | |
62200431
| Braccio di trascinamento 630mm | C30, C40 | - | - | 1 | | | |
62200433
| Girder clips | C30, C40 | - | - | 1 | | | |
62200428
| Staffa per guida per montaggio a soffitto | - | - | - | 1 | | | |