Sistema carrello portacavi per guide a C

Il Gruppo Lapp offre un sistema carrello portacavi completo sia per cavi piatti sia circolari.

Tool di calcolo sulla nostra home page (sotto centro di competenza accessori per cavi)

Codice articolo Descrizione articoloSistemaDimensioni max cavo piatto in mmDiametro max cavo circolare mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Carrello portacavi per cavi piatti
62200421
Carrello portacavi per cavi piatti C30 15x54C3015.0 x 54.0-1
62200442
Carrello portacavi per cavi piatti C30 30x54C3030.0 x 54.0-1
62200477
Carrello portacavi per cavi piatti C30 22x54 bC3022.0 x 54.0-1
62200420
Carrello di trascinamento per cavi piatti C30 30x54C3030.0 x 54.0-1
62200482
Carrello di trascinamento per cavi piatti C30 22x54 bC3022.0 x 54.0-1
62200422
Morsetto terminale per cavi piatti C30 30x54C3030.0 x 54.0-1
62200483
Morsetto terminale per cavi piatti C30 22x54 bC3022.0 x 54.0-1
62200464
Carrello portacavi per cavi piatti C40 22x52C4022.0 x 52.0-1
62200479
Carrello portacavi per cavi piatti C40 22x72C4022.0 x 72.0-1
62200419
Carrello portacavi per cavi piatti C40 22x97C4022.0 x 97.0-1
62200480
Carrello portacavi per cavi piatti C40 22x132C4022.0 x 132.0-1
62200446
Carrello portacavi per cavi piatti C40 35x72C4035.0 x 72.0-1
62200457
Carrello portacavi per cavi piatti C40 35x97C4035.0 x 97.0-1
62204505
Carrello portacavi per cavi piatti C40 35x132C4035.0 x 132.0-1
62200465
Carrello di trascinamento per cavi piatti C40 22x52C4022.0 x 52.0-1
62200488
Carrello di trascinamento per cavi piatti C40 22x72C4022.0 x 72.0-1
62200418
Carrello di trascinamento per cavi piatti C40 22x97C4022.0 x 97.0-1
62200489
Carrello di trascinamento per cavi piatti C40 22x132C4022.0 x 132.0-1
62200447
Carrello di trascinamento per cavi piatti C40 35x72C4035.0 x 72.0-1
62200458
Carrello di trascinamento per cavi piatti C40 35x97C4035.0 x 97.0--
62200466
Carrello di trascinamento per cavi piatti C40 35x132C4035.0 x 132.0-1
62200484
Morsetto terminale per cavi piatti C40 22x52C4022.0 x 52.0-1
62200485
Morsetto terminale per cavi piatti C40 22x72C4022.0 x 72.0-1
62200417
Morsetto terminale per cavi piatti C40 22x97C4022.0 x 97.0-1
62200486
Morsetto terminale per cavi piatti C40 22x132C4022.0 x 132.0-1
62200448
Morsetto terminale per cavi piatti C40 35x72C4035.0 x 72.0-1
62200459
Morsetto terminale per cavi piatti C40 35x97C4035.0 x 97.0-1
62204504
Morsetto terminale per cavi piatti C40 35x132C4035.0 x 132.0-1
Carrello portacavi per cavi circolari
62200434
Carrello portacavi per cavi circolari C30C30--1
62200435
Carrello di trascinamento per cavi circolari C30C30--1
62200478
Carrello portacavi per cavi circolari C40C40--1
62200481
Carrello di trascinamento per cavi circolari C40C40--1
62200437
Morsetto per cavi circolari 10-16mm--10.0 - 16.01
62200438
Morsetto per cavi circolari 17-25mm--17.0 - 25.01
62200439
Morsetto per cavi circolari 26-36mm--26.0 - 36.01
62200436
Morsetto terminale per cavi circolariC30, C40--1
Componenti di fissaggio
62200440
Guida a C 6m C30C30--1
62200424
Elemento di collegamento binari C30C30--1
62200427
Supporto per binario fless. C30C30--1
62200429
Supporto per binario a parete C30C30--1
62200425
Fermo C30C30--1
62200432
Prolunga 800mm C30C30--1
62200444
Guida a C 6m C40C40--1
62200445
Elemento di collegamento binari C40C40--1
62200456
Supporto per binario fless. C40C40--1
62200461
Supporto per binario a parete C40C40--1
62200449
Fermo C40C40--1
62200467
Prolunga 800mm C40C40--1
62200460
Staffa per pareteC30, C40--1
62200430
Braccio di trascinamento 400mmC30, C40--1
62200431
Braccio di trascinamento 630mmC30, C40--1
62200433
Girder clipsC30, C40--1
62200428
Staffa per guida per montaggio a soffitto---1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • I morsetti per cavi delicati impediscono che il cavo si pieghi eccessivamente
  • I cuscinetti a sfere a prova di polvere (ruote) garantiscono la scorrevolezza nei binari

Applicazione

  • Costruzione di linee per il sollevamento e trasporto
  • Per impianti movimentazione, sollevamento e trasporto
  • Ingegneria meccanica
  • Impianti di lavaggio
  • Not suitable for applications in explosive environments

Note

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • Si consiglia di non montare più di tre morsetti per cavi tondi sotto altri
  • Raggio di curvatura sulla staffa adatto per posa fissa
  • I carrelli portacavi con aggiunta "b” sono adatti per cavi con raggio di piegatura maggiore (consultare la scheda tecnica)

Incluso

  • Lunghezza di fornitura guida a C 6 m

Costruzione

  • L'installazione di un impianto dipende da diversi criteri come ad es. il raggio di curvatura del cavo consentita (peso del cavo) e l'estensione.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 Class-Description: Accessori per sistema di trasporto cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 6.0 Class-Description: Accessori per sistema di fissaggio cavi

Generale

  • Portata max.: C30 Sistema: 20 kg C40 Sistema: 32 kg

Materiale

  • Parti metalliche: Acciaio zincato Morsetti: poliammide 6

Campo di temperatura

  • da -40°C a +120°C

  • CIBES® è un marchio registrato di Swedish Cable Trolleys AB
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.