Pinza per elettronica KNIPEX
Per proteggere elementi strutturali a rischio, in questi attrezzi l'energia elettrostatica viene dispersa lentamente e in modo controllato attraverso le impugnature.
Per presa, trattenuta e piegatura
| Codice articolo | Descrizione articolo | Peso kg | Lunghezza (mm) | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinza prensile ESD per elettronica | ||||||
| 62120530 | Pinza per elettronica EGZE 12 | 0,074 | 115 | |||
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Funzionamento scorrevole per lavori senza fatica
- Impugnature a dispersione elettrica
- Grande ergonomia grazie alle impugnature a più componenti
Applicazione
- Per precisissime operazioni di montaggio e taglio, ad es. in elettronica e meccanica di precisione
Caratteristiche del prodotto
- Testa lucidata a specchio per una buona protezione antiruggine
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
- ETIM 5.0 Class-Description: Pinza universale
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
- ETIM 6.0 Class-Description: Pinza universale
Materiale
- Acciaio speciale da utensili, temperato in olio
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
