Anelli di marcatura PA

Anelli di marcatura chiusi con caratteri e numeri prestampati per la marcatura di fili/conduttori unipolari prima dell'assemblaggio, ignifugo a norma UL 94 V

Accessori (scatola per la conservazione, utensile di montaggio) nel catalogo web

AutoestinguenteResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloMarcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

PA 02
61817800
PA 02 / 02001
61817810
PA 02 / 12001
61817820
PA 02 / 22001
61817830
PA 02 / 32001
61817840
PA 02 / 42001
61817850
PA 02 / 52001
61817860
PA 02 / 62001
61817870
PA 02 / 72001
61817880
PA 02 / 82001
61817890
PA 02 / 92001
61817900
PA 02/ neutro2001
61817910
PA 02 / A2001
61817920
PA 02 / B2001
61817930
PA 02 / C2001
61817940
PA 02 / D2001
61817950
PA 02 / E2001
61817960
PA 02 / F2001
61817970
PA 02 / G2001
61817980
PA 02 / H2001
61817990
PA 02 / I2001
61818000
PA 02 / J2001
61818011
PA 02 / K2001
61818020
PA 02 / L2001
61818030
PA 02 / M2001
61818040
PA 02 / N2001
61818050
PA 02 / O2001
61818060
PA 02 / P2001
61818070
PA 02 / Q2001
61818080
PA 02 / R2001
61818090
PA 02 / S2001
61819100
PA 02 / T2001
61819110
PA 02 / U2001
61819120
PA 02 / V2001
61819130
PA 02 / W2001
61819140
PA 02 / X2001
61819150
PA 02 / Y2001
61819160
PA 02 / Z2001
61819170
PA 02 / /2001
61819180
PA 02 / .2001
61819190
PA 02 / ,2001
61819200
PA 02 / :2001
61819210
PA 02 / =2001
61819220
PA 02/ terra2001
61819260
PA 02 / +2001
61819270
PA 02 / -2001
61819280
PA 02 / ~2001
PA 1
61819300
PA 1 / 02001
61819310
PA 1 / 12001
61819320
PA 1 / 22001
61819330
PA 1 / 32001
61819360
PA 1 / 62001
61819340
PA 1 / 42001
61819350
PA 1 / 52001
61819370
PA 1 / 72001
61819380
PA 1 / 82001
61819390
PA 1 / 92001
61819400
PA 1/ neutro2001
61819410
PA 1 / A2001
61819420
PA 1 / B2001
61819430
PA 1 / C2001
61819440
PA 1 / D2001
61819450
PA 1 / E2001
61819460
PA 1 / F2001
61819470
PA 1 / G2001
61819480
PA 1 / H2001
61819490
PA 1 / I2001
61819500
PA 1 / J2001
61819510
PA 1 / K2001
61819520
PA 1 / L2001
61819530
PA 1 / M2001
61819540
PA 1 / N2001
61819550
PA 1 / O2001
61819560
PA 1 / P2001
61819570
PA 1 / Q2001
61819580
PA 1 / R2001
61819590
PA 1 / S2001
61819600PA 1 / T2001
61819610
PA 1 / U2001
61819620
PA 1 / V2001
61819630
PA 1 / W2001
61819640
PA 1 / X2001
61819650
PA 1 / Y2001
61819660
PA 1 / Z2001
61819670
PA 1 / /2001
61819680
PA 1 / .2001
61819690
PA 1 / ,2001
61819700
PA 1 / :2001
61819710
PA 1 / =2001
61819720
PA 1/ terra2001
61819760
PA 1 / +2001
61819770
PA 1 / -2001
61819780
PA 1 / ~2001
PA 2
61819800
PA 2 / 01001
61819810
PA 2 / 11001
61819820
PA 2 / 21001
61819830
PA 2 / 31001
61819840
PA 2 / 41001
61819850
PA 2 / 51001
61819860
PA 2 / 61001
61819870
PA 2 / 71001
61819880
PA 2 / 81001
61819890
PA 2 / 91001
61819900
PA 2 /neutro1001
61819910
PA 2 / A1001
61819920
PA 2 / B1001
61819930
PA 2 / C1001
61819940
PA 2 / D1001
61819950
PA 2 / E1001
61819960
PA 2 / F1001
61819970
PA 2 / G1001
61819980
PA 2 / H1001
61819990
PA 2 / I1001
61820000
PA 2 / J1001
61820010
PA 2 / K1001
61820020
PA 2 / L1001
61820030
PA 2 / M1001
61820040
PA 2 / N1001
61820050
PA 2 / O1001
61820060
PA 2 / P1001
61820070
PA 2 / Q1001
61820080
PA 2 / R1001
61820090
PA 2 / S1001
61820100
PA 2 / T1001
61820110
PA 2 / U1001
61820120
PA 2 / V1001
61820130
PA 2 / W1001
61820140
PA 2 / X1001
61820150
PA 2 / Y1001
61820160
PA 2 / Z1001
61820170
PA 2 / /2001
61820180
PA 2 / .1001
61820190
PA 2 / ,1001
61820200
PA 2 / :2001
61820210
PA 2 / =1001
61820220
PA 2/ terra1001
61820260
PA 2 / +1001
61820270
PA 2 / -1001
61820280
PA 2 / ~1001
PA 3
61820300
PA 3 / 0201
61820310
PA 3 / 1201
61820320
PA 3 / 2201
61820330
PA 3 / 3201
61820340
PA 3 / 4201
61820350
PA 3 / 5201
61820360
PA 3 / 6201
61820370
PA 3 / 7201
61820380
PA 3 / 8201
61820390
PA 3 / 9201
61820400
PA3 / neutro201
61820410
PA 3 / A201
61820420
PA 3 / B201
61820430
PA 3 / C201
61820440
PA 3 / D201
61820450
PA 3 / E201
61820460
PA 3 / F201
61820470
PA 3 / G201
61820480
PA 3 / H201
61820490
PA 3 / I201
61820500
PA 3 / J201
61820510
PA 3 / K201
61820520
PA 3 / L201
61820530
PA 3 / M201
61820540
PA 3 / N201
61820550
PA 3 / O201
61820560
PA 3 / P201
61820570
PA 3 / Q201
61820580
PA 3 / R201
61820590
PA 3 / S201
61820600
PA 3 / T201
61820610
PA 3 / U201
61820620
PA 3 / V201
61820630
PA 3 / W201
61820640
PA 3 / X201
61820650
PA 3 / Y201
61820660
PA 3 / Z201
61820670
PA 3 / /201
61820680
PA 3 / .201
61820720
PA 3 / terra201
61820760
PA 3 / +201
61820770
PA 3 / -201
61820780
PA 3 / ~201
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Anelli di marcatura chiusi con numero prestampato di caratteri
  • Protezione antirotazione
  • Grazie allo speciale effetto a molla, con solo 4 misure si coprono sezioni da 0,2 a 70 mm².
  • Good UV resistance

Applicazione

  • Per la marcatura di conduttori singoli
  • Marcatura da effettuare prima del montaggio
  • Questi anelli di marcatura chiusi sono adatti per i cavi non ancora collegati.

Caratteristiche del prodotto

  • Sezione mm2: PA 02: 0,2-1,5 PA 1: 1,5-4 PA 2: 2,5-16 PA 3: 16-70
  • Diametro ambito di applicazione in mm: PA 02: 1,3-3 PA 1: 2,5-5 PA 2: 4,0-10,0 PA 3: 8-16
  • Larghezza x altezza mm / lunghezza morsetto in mm: PA 02: 3,5 x 3,6 / 3 PA 1: 4,2 x 5,5 / 3 PA 2: 6,6 x 9,5 / 4 PA 3: 11 x 16,5 / 6

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Note

  • PA 02 disponibile anche come box (n. articolo 61833050, contiene 600 anelli con scritta 0-9)
  • PA 1 disponibile anche come box (n. articolo 61833060, contiene 500 anelli con scritta 0-9)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Colore standard

  • Giallo

Materiale

  • PVC morbido senza cadmio e silicone

Campo di temperatura

  • da -30°C a +60°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.