Forcina di inserimento PAD

PAD mounting rod tool for mounting single core markings with PA marking rings

Tempo di montaggio

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloDiametro cavo max (mm)Contenuto (unità)Unità di base

Prezzo di base

61822920Supporto di montaggio PAD 33,11
61822930Supporto di montaggio PAD 43,51
61822940Supporto di montaggio PAD 54,51
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Attrezzo per la marcatura di cavi dopo l'assemblaggio con anelli di marcatura PA
  • Tempo di installazione ridotto
  • Asta di montaggio PAD cilindrica lunga

Applicazione

  • Anelli di marcatura PA
  • Marcatura da effettuare prima del montaggio

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.