Fascette in acciaio inossidabile LS

Le fascette fermacavo in acciaio inox LS si contraddistinguono per l'elevata qualità dell'acciaio (AISI 316), resistente agli acidi e alla corrosione, fattore particolarmente interessante per i fasci di cavi in ambienti severi.

LS 4.6x100 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Food & BeverageOil & GasguidaPer esternoBuona resistenza chimicaResistente al caloreResistente alle basse temperatureResistente alla corrosioneResistente agli acidiResistente alla temperatura

ULDNV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Resistenza minima alla trazione N/mm²Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Senza rivestimento in poliestere
61812947
LS 4.6x100100.0 x 4.62145.3100
61812948
LS 4.6x125125.0 x 4.63245.3100
61812949
LS 4.6x150150.0 x 4.64045.3100
61812950
LS 4.6x200200.0 x 4.65145.3100
61812960
LS 4.6x360360.0 x 4.610245.3100
61812970
LS 4.6x520520.0 x 4.615245.3100
61812980
LS 4.6x680680.0 x 4.620345.3100
61812990
LS 4.6x840840.0 x 4.625445.3100
61813000
LS 7.9x200200.0 x 7.951113.3100
61813010
LS 7.9x360360.0 x 7.9102113.3100
61813020
LS 7.9x520520.0 x 7.9152113.3100
61813030
LS 7.9x680680.0 x 7.9203113.3100
61813040
LS 7.9x840840.0 x 7.9254113.3100
61813050
LS 7.9x10101016.0 x 7.9305113.3100
Con rivestimento in poliestere
61813085
LSC 4.6x100100.0 x 4.62145.3100
61813086
LSC 4.6x125125.0 x 4.63245.3100
61813087
LSC 4.6x150150.0 x 4.64045.3100
61813088
LSC 4.6x200200.0 x 4.65145.3100
61813089
LSC 4.6x360360.0 x 4.610245.3100
61813090
LSC 4.6x520520.0 x 4.6152.045.3100
61813091
LSC 4.6x680680.0 x 4.6203.045.3100
61813092
LSC 4.6x840840.0 x 4.6254.045.3100
61813093
LSC 7.9x200200.0 x 7.951113.3100
61813094
LSC 7.9x360360.0 x 7.9102113.3100
61813096
LSC 7.9x520520.0 x 7.9152113.3100
61813097
LSC 7.9x680680.0 x 7.9203.0113.3100
61813098
LSC 7.9x840840.0 x 7.9254.0113.3100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente agli acidi
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza alle alte temperature
  • Chiusura sferica sicura, autobloccante
  • Richiesta di spazio minima grazie alla teste delle fascette piatte

Applicazione

  • Fissaggio di marcature in acciaio inox FLEXIMARK®
  • Possono essere impiegati in tutte le industrie con standard severi (tra l'altro petrolio & gas, ferrovia, F&B)
  • Impiego esterno e uso nelle condizioni più estreme grazie alla resistenza a corrosione e agenti atmosferici

Norm references / Approvals

  • DNV 2397
  • Numero file UL: E193947
  • Testato secondo IEC 62275: 2006
  • Certificato Achilles JQS

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Su richiesta

  • Su richiesta disponibili in altre dimensioni

Materiale

  • Acciaio inox resistente agli acidi EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
  • Spessore: 0,26 mm

Campo di temperatura

  • da -80°C a +500°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.