Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
SILVYN® US-AS è un inserto per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo
ÖLFLEX® HEAT 1565 MC - Glass fibre insulated power cable for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +400 °C (short term +1565°C)
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS - cavo di alimentazione in PTFE con armatura in acciaio, per sollecitazioni meccaniche elevate, certificato DNV GL per cantieri navali e motori diesel fino a + 260 ° C
ÖLFLEX® 195 CY - cavo di controllo in PVC con UL/CSA AWM, resistente all’olio, schermato e flessibile per molteplici applicazioni, UL/CSA: 600V, HAR: 300/500V
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC - cavo di alimentazione PTFE schermato, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, idoneo per temperature elevate da -190°C fino a +260°C
ÖLFLEX® HEAT 260 MC - cavo di alimentazione PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -190°C a +260°C
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C - cavo di alimentazione e comando in silicone schermato, resistente alle scalfiture e all'usura, per utilizzo nella costruzione di impianti e strumenti, adatto per +180°C
ÖLFLEX® HEAT 350 SC - cavo di alimentazione isolato in fibra di vetro per utilizzo in altiforni, costruzioni di centrali elettriche, motori ecc. a temperature ambiente fino a +350°C
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS - cavo di alimentazione e comando in silicone, con armatura in acciaio, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C