SILVYN® UI COMPACT M

SILVYN® UI COMPACT M - raccordo per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® UI 511

Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.

Buona resistenza chimicaResistente alla corrosioneResistenza meccanicaRobustoaffidabilitàResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CE

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Filettatura metricaPassaggio Utile Ø L (mm)Adatto a SILVYN® UI 511Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN®UI COMPACT M (Acciaio inox)
61803880
16 x 1,59,83/8"1
61803881
20 x 1,5/19,83/8"1
61803882
20 x 1,5/213,91/2"1
61803883
25 x 1,518,53/4"1
61803884
32 x 1,522,81"1
61803885
40 x 1,530,81 1/4"1
61803886
50 x 1,536,81 1/2"1
61803887
63 x 1,547,82"1
SILVYN®UI COMPACT M (Ottone nichelato)
61803870
16 x 1,5/16,85/16"1
61803871
16 x 1,5/29,83/8"1
61803872
20 x 1,5/16,85/16"1
61803873
20 x 1,5/29,83/8"1
61803874
20 x 1,5/313,91/2"1
61803875
25 x 1,518,53/4"1
61803876
32 x 1,522,81"1
61803877
40 x 1,530,81 1/4"1
61803878
50 x 1,536,91 1/2"1
61803879
63 x 1,547,92"1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata resistenza alle sostanze chimiche
  • Elevata resistenza allo stress meccanico
  • Elevata resistenza a trazione
  • Resistente alla corrosione

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® UI 511

Costruzione

  • Filettatura di raccordo metrica
  • Corpo con profilo esagonale
  • Manicotto filettato
  • Dado di bloccaggio

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Materiale

  • Acciaio inossidabile AISI 304
    DW n. 1.4301
  • Ottone nichelato

Grado di protezione

  • IP 40

Campo di temperatura

  • da -45°C a +105°C (con O-Ring)
    da -55°C a +260°C (senza O-Ring)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.