SILVYN® US-EDU-AS
SILVYN® US-EDU-AS è un inserto per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Protegge il cavo da eventuali bordi taglienti della guaina
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
- Copertura delle estremità della guaina
Caratteristiche del prodotto
- Il bordo circolare copre completamente l'estremità della guaina
Costruzione
- Manicotto filettato
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- Descrizione classe ETIM 5.0: Terminazione per guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Class-Description: Terminale per flessibili di protezione
Materiale
- Ottone nudo
Campo di temperatura
- da -40 °C a +250 °C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.