SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK GPZ - raccordo per tubo passo PG con scarico della trazione dei cavi integrato per SILVYN® RILL

Ampio campo di serraggioTempo di montaggioScarico della trazione ottimaleResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CELLOYDSRUVDE

No data available for display
Codice articolo Filettatura PGIntervallo di serraggio in mmMisura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Passaggio Utile Ø L (mm)Per guaina con Ø esterno (mm)Adatto a SILVYN® RILLPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® KLICK-GPZ grigio
61801120
73 - 6.51687101020
61801130
94 - 81888131320
61801140
115 - 102181015.81620
61801200
13,56 - 112191115.81620
61801202
13,56 - 122491218.51820
61801150
1610 - 1427101421.22110
61801160
2113 - 1834112028.52810
61801170
2918 - 2540112534.53410
61801180
3622 - 3255133242.54210
61801190
4834 - 4465144454.55410
SILVYN® KLICK-GPZ nero
61801125
73 - 6.51687101020
61801135
94 - 81888131320
61801145
115 - 102181015.81620
61801205
13,56 - 112191115.81620
61801215
13,56.0 - 12.02491218.51820
61801155
1610 - 1427101421.22110
61801165
2113 - 1834112028.52810
61801175
2918 - 2540112534.53410
61801185
3622 - 3255133242.54210
61801195
4834 - 4465144454.55410
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Montaggio rapido
  • Smontaggio semplice
  • Scarico della trazione del cavo
  • Guarnizione cavo aggiuntiva

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Industria robotica
  • Adatto ad ogni luogo in cui cavi e conduttori devono essere dotati di scarico della trazione e protetti a tenuta stagna

Norm references / Approvals

  • UL file number E308201

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG
  • Pressacavo
  • Corpo del raccordo con guarnizione interna
  • Sistema ad innesto rapido (SnapIn) per montaggio della guaina

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Colore standard

  • Grigio (RAL 7031)
    Nero (RAL 9011), resistente ai raggi UV

Materiale

  • PA6

Grado di protezione

  • IP 68
  • IP 69

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +115 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.