Penna Marker MS

MS Marker pens for handwritten labelling of cable markers. The text is water, smudge and weather-resistant.

Codice articolo Descrizione articoloColoriContenuto (unità)Unità di base

Prezzo di base

61784650Pennarello di marcatura MS-Snero10
61784660Pennarello di marcatura MS-Rrosso10
61784670Pennarello di marcatura MS-Bblu10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per la marcatura personalizzata e duratura di etichette
  • Inchiostro resistente ad acqua, sfregamento e agenti atmosferici
  • Gomma per cancellare inclusa

Applicazione

  • For CD, glass, plastic, metal, foil and more
  • Larghezza tratto: 0,4mm

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000187
  • Descrizione classe ETIM 5.0: marcatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000187
  • ETIM 6.0 Class-Description: Evidenziatore

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.