ISS Guaina isolante

Guaina isolante ISS in silicone per la raccolta di cavi elettrici e per l’isolamento da temperature estremamente calde o fredde o da sbalzi termici (resistenza termica: da -60 a 220°C)

Buona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alla corrosioneResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloColoriØ interno x spessore parete mmMaterialeMatassa mUnità di base

Prezzo di base

61760060
ISS 2naturale2 x 0.4silicone100
61760070
ISS 3naturale3 x 0.4silicone100
61760080
ISS 4naturale4 x 0.75silicone100
61760090
ISS 5naturale5 x 0.9silicone100
61760100
ISS 6naturale6 x 0.9silicone100
61760110
ISS 7naturale7 x 0.9silicone100
61760120
ISS 8naturale8 x 1silicone50
61760130
ISS 9naturale9 x 1.05silicone50
61760140
ISS 10naturale10 x 1.05silicone50
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Fornisce un buon isolamento contro caldo, freddo e oscillazioni di temperatura
  • Resistente alle principali sostanze chimiche
  • Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Applicazione

  • Tubo di isolamento

Note

  • Non adatto per il restringimento

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaine isolanti per cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 6.0 Class-Description: Guaina isolante per cavi

Note

  • Rigidità dielettrica: 18 kV/mm

Materiale

  • in silicone
  • Resistente ai raggi UV

Campo di temperatura

  • da -60°C a +220°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.