ISS Guaina isolante
Guaina isolante ISS in silicone per la raccolta di cavi elettrici e per l’isolamento da temperature estremamente calde o fredde o da sbalzi termici (resistenza termica: da -60 a 220°C)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Fornisce un buon isolamento contro caldo, freddo e oscillazioni di temperatura
- Resistente alle principali sostanze chimiche
- Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Applicazione
- Tubo di isolamento
Note
- Non adatto per il restringimento
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- Descrizione classe ETIM 5.0: Guaine isolanti per cavi
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 6.0 Class-Description: Guaina isolante per cavi
Note
- Rigidità dielettrica: 18 kV/mm
Materiale
- in silicone
- Resistente ai raggi UV
Campo di temperatura
- da -60°C a +220°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.