
SILVYN® ELU
SILVYN® ELU - tubo di protezione a spirale in plastica con spirale in PVC duro e in diverse forme
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Facile inserimento di cavi e conduttori grazie alla parte interna liscia
- Flessibile
- Resistente allo schiacciamento
- Un sistema completamente isolato se utilizzato in combinazione con SILVYN® MPC / MPC-M
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Costruzione di veicoli
- Costruzione di macchine automatiche
- Macchine per l'esportazione
Caratteristiche del prodotto
- Flessibile
- Parete interna liscia
- Resistente alla deformazione
Norm references / Approvals
- UL file number E308201
Costruzione
- Spirale integrata in PVC rigido
- Guaina in PVC morbida
Note
- La versione liscia non è certificata UL
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina di protezione in plastica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: Guaina di protezione in plastica
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
Colore standard
- Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale
- Speciale guaina in PVC flessibile con spirale in PVC rigido
Campo di temperatura
- da -20°C a +70°C
- da -5°C a +70°C (versione liscia)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
