Etichettatrice manuale a rilievo M1011
M1011 è una robusta etichettatrice manuale a rilievo per operazioni di rilievo in loco di acciaio inox e alluminio.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Il punzone integrato consente un foro per una fascetta fermacavo o un foro filettato
- Resistente alle temperature
- Resistente agli agenti atmosferici
- Resistente all’acqua salata
Applicazione
- Etichettatrice manuale a rilievo robusta per nastri in alluminio e acciaio inox
- Marcatura per cavi e componenti
- Marcatura rapida, semplice e permanente
- Adatta per l'impiego all'esterno
Note
- Il numero 1 non è presente sulla ruota di stampa, in sostituzione è possibile utilizzare la lettera "I”.
- M1011: etichettatrice a rilievo, ruota per rilievo, nastro per rilievo in alluminio senza strato adesivo, nastro per rilievo in acciaio senza strato adesivo, valigetta di trasporto e di protezione
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
- ETIM 6.0 Class-Description: Etichettatrice
Generale
- Altezza carattere: 4,7 mm
Note
- Diametro foro di punzonatura: 2 mm
- Caratteri disponibili: A-Z, 2-9, -, .
Materiale
- Acciaio inox: 14.301 (EN Standard), Grado SAE 304
- Spessore del nastro: 0,12 mm
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Il periodo di garanzia è di 1 anno, ma può essere esteso con la registrazione del prodotto sul sito DYMO®