Guaina retrattile PROTECT-HF
La guaina retrattile è priva di alogeni e pertanto è particolarmente adatta all’utilizzo negli edifici pubblici, negli aeroporti, negli ospedali, etc. La guaina retrattile PROTECT-HF RW è inoltre omologata per applicazioni ferroviarie.
- Pareti sottili
- Privo di alogeni
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Flessibile
- In caso di incendio i prodotti privi di alogeni non sprigionano gas tossici né corrosivi, sono difficilmente infiammabili, non favoriscono la propagazione dell’incendio e sviluppano poco fumo
- PROTECT-HF RW: può essere appiattita a scopo di demarcazione, adatta per applicazioni ferroviarie
Applicazione
- Isolamento, protezione e fascio di cavi
- Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
- PROTECT-HF RW: per applicazioni ferroviarie e per la marcatura
Caratteristiche del prodotto
- Privo di alogeni
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Autoestinguente
- Privo di silicone
- Resistente agli UV (solo versione nera)
Riferimenti normativi/approvazioni
- PROTECT-HF / Box: Classe di infiammabilità FMVSS 302
- PROTECT-HF RW: Classe di autoestinguenza ASTM D 635-HB, norme ferroviarie (categoria di veicoli 1A conforme a BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 Formazione di gas tossici in caso di combustione del materiale M7
Incluso
- PROTECT-HF Box: In una pratica e compatta confezione per lo srotolamento
- PROTECT-HF: confezione di plastica con pezzi da 1,22 m
- PROTECT-HF RW: fornita su bobina
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina termorestringente
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Class-Description: Guaina retrattile
Su richiesta
- Altri colori su richiesta
Note
- A parete singola/A parete sottile
- Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Info
- Coefficiente di restringimento: 2:1
Colore standard
- Nero, giallo-verde, giallo, bianco
Materiale
- Poliolefina
Campo di temperatura
- Temperatura di restringimento: +90°C
- PROTECT-HF / Box: da -30°C a +105°C PROTECT-HF RW: da -55°C a +105°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.