Guaina retrattile PROTECT-HF

La guaina retrattile è priva di alogeni e pertanto è particolarmente adatta all’utilizzo negli edifici pubblici, negli aeroporti, negli ospedali, etc. La guaina retrattile PROTECT-HF RW è inoltre omologata per applicazioni ferroviarie.

  • Pareti sottili
  • Privo di alogeni

guidaBuona resistenza chimicaPrivo di alogeni

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloColoriCampo di restringimento (mm)Spessore pannello, ristretto +- 0.1 mmPezzi / confezioneMatassa mPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Guaina retrattile PROTECT-HF Box
61742489
PROTECT-HF Box 1,2/0,6 BKnero1.2 - 0.60,4115-1
61742490
PROTECT-HF Box 1,6/0,8 BKnero1.6 - 0.80,4315-1
61742491
PROTECT-HF Box 2,4/1,2 BKnero2.4 - 1.20,5115-1
61742492
PROTECT-HF Box 3,2/1,6 BKnero3.2 - 1.60,5115-1
61742493
PROTECT-HF Box 4,8/2,4 BKnero4.8 - 2.40,5112-1
61742494
PROTECT-HF Box 6,4/3,2 BKnero6.4 - 3.20,6512-1
61742495
PROTECT-HF Box 9,5/4,7 BKnero9.5 - 4.70,6510-1
61742496
PROTECT-HF Box 12,7/6,4 BKnero12.7 - 6.40,658-1
61742497
PROTECT-HF Box 19,1/9,5 BKnero19.1 - 9.50,775-1
61742498
PROTECT-HF Box 25,4/12,7 BKnero25.4 - 12.70,893-1
Guaina retrattile PROTECT-HF
61742472
PROTECT-HF 1,2/0,6 BKnero1.2 - 0.60,41611001
61742473
PROTECT-HF 1,6/0,8 BKnero1.6 - 0.80,43611001
61742474
PROTECT-HF 2,4/1,2 BKnero2.4 - 1.20,51611001
61742475
PROTECT-HF 3,2/1,6 BKnero3.2 - 1.60,5161501
61742476
PROTECT-HF 4,8/2,4 BKnero4.8 - 2.40,5161501
61742477
PROTECT-HF 6,4/3,2 BKnero6.4 - 3.20,6530,5501
61742478
PROTECT-HF 9,5/4,7 BKnero9.5 - 4.70,6530,5501
61742479
PROTECT-HF 12,7/6,4 BKnero12.7 - 6.40,6530,5501
61742480
PROTECT-HF 19,1/9,5 BKnero19.1 - 9.50,7730,5501
61742481
PROTECT-HF 25,4/12,7 BKnero25.4 - 12.70,8918,3101
61742482
PROTECT-HF 3,2/1,6 GN/YEverde/giallo3.2 - 1.60,5161501
61742483
PROTECT-HF 4,8/2,4 GN/YEverde/giallo4.8 - 2.40,5161501
61742484
PROTECT-HF 6,4/3,2 GN/YEverde/giallo6.4 - 3.20,6530,5501
61742485
PROTECT-HF 9,5/4,7 GN/YEverde/giallo9.5 - 9.50,6530,5501
61742486
PROTECT-HF 12,7/6,4 GN/YEverde/giallo12.7 - 6.40,6530,5501
61742487
PROTECT-HF 19,1/9,5 GN/YEverde/giallo19.1 - 9.50,7730,5501
61742488
PROTECT-HF 25,4/12,7 GN/YEverde/giallo25.4 - 12.70,8918,3101
Guaina retrattile PROTECT-HF RW
61742499
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 BKnero2.4 - 1.20.43 - 0.6300-1
61742501
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 BKnero3.2 - 1.60.55 - 0.72300-1
61742502
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 BKnero4.8 - 2.40.55 - 0.72300-1
61742503
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 BKnero6.4 - 3.20.65 - 0.8300-1
61742504
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 BKnero9.5 - 4.70.65 - 0.75150-1
61742505
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 BKnero12.7 - 6.40.65 - 0.75100-1
61742506
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 BKnero19.1 - 9.50.7 - 0.8550-1
61742507
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 BKnero25.4 - 12.70.85 - 1.050-1
61742508
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 WHbianco2.4 - 1.20.43 - 0.6300-1
61742509
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 WHbianco3.2 - 1.60.55 - 0.72300-1
61742510
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 WHbianco4.8 - 2.40.55 - 0.72300-1
61742511
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 WHbianco6.4 - 3.20.65 - 0.8300-1
61742512
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 WHbianco9.5 - 4.70.65 - 0.75150-1
61742513
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 WHbianco12.7 - 6.40.65 - 0.75100-1
61742514
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 WHbianco19.1 - 9.50.7 - 0.8550-1
61742523
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 WHbianco25.4 - 12.70.85 - 1.050-1
61742515
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 YEgiallo2.4 - 1.20.43 - 0.6300-1
61742516
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 YEgiallo3.2 - 1.60.55 - 0.72300-1
61742517
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 YEgiallo4.8 - 2.40.55 - 0.72300-1
61742518
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 YEgiallo6.4 - 3.20.65 - 0.8300-1
61742519
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 YEgiallo9.5 - 4.70.65 - 0.75150-1
61742520
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 YEgiallo12.7 - 6.40.65 - 0.75100-1
61742521
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 YEgiallo19.1 - 9.50.7 - 0.8550-1
61742522
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 YEgiallo25.4 - 12.70.85 - 1.050-1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Flessibile
  • In caso di incendio i prodotti privi di alogeni non sprigionano gas tossici né corrosivi, sono difficilmente infiammabili, non favoriscono la propagazione dell’incendio e sviluppano poco fumo
  • PROTECT-HF RW: può essere appiattita a scopo di demarcazione, adatta per applicazioni ferroviarie

Applicazione

  • Isolamento, protezione e fascio di cavi
  • Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
  • PROTECT-HF RW: per applicazioni ferroviarie e per la marcatura

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Autoestinguente
  • Privo di silicone
  • Resistente agli UV (solo versione nera)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • PROTECT-HF / Box: Classe di infiammabilità FMVSS 302
  • PROTECT-HF RW: Classe di autoestinguenza ASTM D 635-HB, norme ferroviarie (categoria di veicoli 1A conforme a BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 Formazione di gas tossici in caso di combustione del materiale M7

Incluso

  • PROTECT-HF Box: In una pratica e compatta confezione per lo srotolamento
  • PROTECT-HF: confezione di plastica con pezzi da 1,22 m
  • PROTECT-HF RW: fornita su bobina

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina termorestringente

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Guaina retrattile

Su richiesta

  • Altri colori su richiesta

Note

  • A parete singola/A parete sottile
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm

Info

  • Coefficiente di restringimento: 2:1

Colore standard

  • Nero, giallo-verde, giallo, bianco

Materiale

  • Poliolefina

Campo di temperatura

  • Temperatura di restringimento: +90°C
  • PROTECT-HF / Box: da -30°C a +105°C PROTECT-HF RW: da -55°C a +105°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.